PI-EX-MB/16/D-SUB
-
Grundblock
2835383
Ex-rack, egensäkert, för montering av 16 PI/Ex-...process interfacemoduler, för montering på NS 35/7.5 eller NS 32
Ex-rack, egensäkert, för montering av 16 PI/Ex-...process interfacemoduler, för montering på NS 35/7.5 eller NS 32
| Användning | Grunddel |
| Märkspänning UN | 20 V DC ... 35 V DC (se märkspänning PI-moduler) |
| Polaritetsskydd | ja |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. utgångsspänning Uo | ≤ 30 V |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 250 V |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 224 mm |
| Höjd | 127,5 mm |
| Djup | 92 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 142,5 mm (Med kopplingskontakt NS 35/7,5) |
| Djup NS 32 | 147,5 mm (Med kopplingskontakt NS 32) |
| Djup NS 35/15 | 150 mm (Med kopplingskontakt NS 35/15) |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterial kåpa | Polyamid PA oförstärkt, polycarbonat PC, PVC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | KEMA 99ATEX7296 |
| PxCIF08ATEX2835325X | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2835383 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1XXX |
| Produktnyckel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918180133 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 855,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 763,08 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
| ETIM 8.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | 602febf4-af73-4aca-ad45-1399a9ed38c5 |