PI-EX-SD-21-25
-
Ventilstyrmodul
2865201
Ex i ventilkomponent, jackbar. För styrning av egensäkra magnetventiler, larmkomponenter samt enkla elektriska produkter. För gaser i grupp IIC, kretsmatade. Galvanisk isolation.
Produktdetaljer
| Produkttyp | Ventilterminal |
| Kompatibel ventil | Norgren Herion Coil 2080 / 2082 |
| Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
| Norgren Herion Coil 2084 | |
| Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
| Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
| Samson Coil 3701-11 (6 V) | |
| Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3963-11 (6 V) | |
| Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3964-11 (6 V) | |
| Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
| Anmärkning | Detta är ett utdrag med möjliga kombinationer mellan ventiler och ventilterminaler. |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Tröskelvärde, enligt EN 50020 / EN 60079-11) |
| Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Försörjning | |
| Maximal strömupptagning | 50 mA (vid 24 V) |
| Förlusteffekt | max. 0,9 W (vid 24 V) |
| Signal: Spänning | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal spänning | 20 V DC ... 30 V DC |
| Ingångssignal ström | 15 mA DC ... 50 mA (45 mA vid Ue = 24 V DC) |
| Signal: Spänning | |
| Antal utgångar | 1 |
| Utgångsspänning | 5,5 V (vid 25 mA) |
| Utgångsmotstånd | 654 Ω (Innermotstånd Ri) |
| Strömbegränsning | 25 mA |
| Tillslagstid | < 30 ms |
| tomgångsspänning | 21,9 V |
| Kortslutningssäker | ja |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. utgångsspänning Uo | 25,1 V |
| Max. utgångsström Io | 39 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 245 mW |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 250 V AC (125 V DC) |
| IIA: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 20 mH / 0,66 µF |
| IIB: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 5 mH / 0,43 µF |
| IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 0,5 mH / 0,093 µF |
| Statusindikering | LED gul (statusindikator) |
| LED röd (kabelfel) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,4 mm |
| Höjd | 79 mm |
| Djup | 118,4 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PBT och polyamid PA oförstärkt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (relativ luftfuktighet, ingen fuktbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certifikat | PxCIF07ATEX2865298X |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 3 |
| Artikelnr | 2865201 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1XXX |
| Produktnyckel | DK1XXX |
| GTIN | 4046356134842 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 96,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 69,61 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 39cacb59-46ca-49f4-86a7-8102b2347568 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge