PI-EX-SD-21-60
-
Ventilstyrmodul
2865188
Ex i ventilkomponent, jackbar. För styrning av egensäkra magnetventiler, larmkomponenter samt enkla elektriska produkter. För gaser i grupp IIB, kretsmatade. Galvanisk isolation.
Produktdetaljer
Produkttyp | Ventilterminal |
Kompatibel ventil | ASCO Coil 302 (12 V) |
ASCO Coil 302 (24 V) | |
FESTO Coil MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
FESTO Coil (J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
Norgren Herion Coil 2050 | |
Norgren Herion Coil 2051 | |
Norgren Herion Coil 2052 | |
Norgren Herion Coil 2053 | |
Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
Anmärkning | Detta är ett utdrag med möjliga kombinationer mellan ventiler och ventilterminaler. |
Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
Galvanisk isolation | 375 V (Tröskelvärde, enligt EN 50020 / EN 60079-11) |
Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Försörjning | |
Maximal strömupptagning | < 110 mA (vid 24 V) |
Förlusteffekt | max. 1,5 W (vid 24 V) |
Signal: Spänning | |
Antal ingångar | 1 |
Ingångssignal spänning | 20 V DC ... 30 V DC |
Ingångssignal ström | 15 mA DC ... 90 mA (85 mA vid Ue = 24 V DC) |
Signal: Spänning | |
Antal utgångar | 1 |
Utgångsspänning | 12,5 V (vid 60 mA) |
Utgångsmotstånd | 136 Ω (Innermotstånd Ri) |
Strömbegränsning | 58 mA |
Tillslagstid | < 30 ms |
tomgångsspänning | 21,4 V |
Kortslutningssäker | ja |
Säkerhetstekniska data | |
Max. utgångsspänning Uo | 25,1 V |
Max. utgångsström Io | 188 mA |
Max. utgångseffekt Po | 1180 mW |
Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 250 V AC (125 V DC) |
IIA: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 5,2 mH / 0,51 µF |
IIB: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 2,7 mH / 0,28 µF |
Statusindikering | LED gul (statusindikator) |
LED röd (kabelfel) |
Måttskiss |
|
Bredd | 12,4 mm |
Höjd | 79 mm |
Djup | 118,4 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | PBT och polyamid PA oförstärkt |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (relativ luftfuktighet, ingen fuktbildning) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
Certifikat | PxCIF07ATEX2865298X |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Märkning | 3 |
Artikelnr | 2865188 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK1XXX |
Produktnyckel | DK1XXX |
Katalogsida | Sida 463 (IF-2009) |
GTIN | 4046356134828 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 98,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 71,01 g |
Tullnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 8742fac6-538f-4d55-a5df-e886f89fcfb7 |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge