PI-EX-NAM/TO-P
-
Signalisolering
2865117
Ex i binär ingång: NAMUR isolationsförstärkare. För drift av induktiva givare och switchar i Ex-område. Signalerna överförs till det säkra området. Transistorutgång (passiv), Ledningsfelindikering. Galvanisk 3-vägs isolation.
Produktdetaljer
| Anvisning vid beställning: | Elektronikmodulen jackas i en grundplint. |
| Användning | Digital IN |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Tröskelvärde, enligt EN 50020 / EN 60079-11) |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Tröskelvärde, enligt EN 50020 / EN 60079-11) |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning | |
| Isolationsspänning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximal strömupptagning | 25 mA |
| Effektförbrukning | max. 0,6 W (24 V) |
| Signal: NAMUR | |
| Beskrivning av ingången | egensäker |
| Antal ingångar | 1 |
| Användbara ingångar | NAMUR induktiva givare (IEC/EN 60947-5-6) |
| potentialfria kopplingskontakter | |
| kopplingskontakter med motstånd parallellt | |
| Gränsvärde "0"-signal ström | < 1,2 mA (ej ledande) |
| Gränsvärde "1"-signal ström | > 2,1 mA (ledande) |
| Ledningsfelindikering | < 0,05 mA (Ledningsbrott) |
| 100 Ω ... 360 Ω (Kortslutning) | |
| kan slås på/stängas av via brytare | |
| tomgångsspänning | 8,2 V DC ±10 % |
| Direktstart: Transistor | |
| Konfigurerbar/programmerbar | kan inverteras via glidkontakt |
| Strömbelastningsförmåga | 100 mA (kortslutningssäker) |
| Hjälpspänning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Antal utgångar | 1 |
| Kopplingsförhållande | kan inverteras via skjutreglage |
| Kopplingsfrekvens | max. 2 kHz (DC) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. utgångsspänning Uo | 10,6 V |
| Max. utgångsström Io | 33 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 86 mW |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 250 V AC |
| IIA: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 230 mH / 72 µF |
| IIB: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 110 mH / 16,2 µF |
| IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 30 mH / 2,3 µF |
| Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
| LED gul (statusindikator) | |
| LED röd (kabelfel) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,4 mm |
| Höjd | 79 mm |
| Djup | 118,4 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PBT och polyamid PA oförstärkt |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | max. -20 °C ... 60 °C (se datablad) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certifikat | PxCIF07ATEX2835341X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | ansökt |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 2 |
| EAC Ex | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| Certifikat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | NAMUR rekommendation NE 21 |
| Artikelnr | 2865117 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1XXX |
| Produktnyckel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918961541 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 98,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 98,4 g |
| Tullnummer | 85365019 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | ba2c7817-db13-4526-ae37-67fac4e00962 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge