PI-EX-ES-1/3
-
Grundblock
2835325
Ex-grundplint, med tre anslutningspunkter mot fältnivån (Ex-område)
Ex-grundplint, med tre anslutningspunkter mot fältnivån (Ex-område)
| Användning | Grunddel |
| Max. tillåten ström | ≤ 250 mA (per krets) |
| Märkspänning UN | 250 V AC (UB+, UB-) |
| 20 V DC ... 35 V DC (se märkspänning PI-moduler) |
| Fältnivå | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Styrnivå | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Säkerhetstekniska data | |
| Ingångsspänning Ui | ≤ 30 V |
| Max. utgångsspänning Uo | ≤ 30 V |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 250 V AC |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 127,5 mm |
| Djup | 92 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 142,5 mm (Med kopplingskontakt NS 35/7,5) |
| Djup NS 32 | 147,5 mm (Med kopplingskontakt NS 32) |
| Djup NS 35/15 | 150 mm (Med kopplingskontakt NS 35/15) |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterial kåpa | Polyamid PA oförstärkt, polycarbonat PC, PVC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | KEMA 99ATEX7296 |
| PxCIF08ATEX2835325X | |
| EAC Ex | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| Certifikat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2835325 |
| Antal/förp. | 6 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1XXX |
| Produktnyckel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918164218 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 108,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 83,91 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
| ETIM 8.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |