PI-EX-IDS-I/I
-
Signalisolering
2835613
Utgångsisolator med egensäkerhet, HART-transparent. Isolerar och överför 0/4mA ...20 mA-signaler med egensäkerhet till en last (I/P-omvandlare, reglerventiler, displayer) i det explosionsfarliga området. Galvanisk 3-vägs isolation (ingång/utgång/försörjning). Ledningsfelindikering.
Produktdetaljer
| Anvisning vid beställning: | Elektronikmodulen jackas i en grundplint. |
| Användning | Analog OUT |
| Antal kanaler | 1 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | < 1,2 W |
| svar på en överföring (10-90%) | < 140 µs |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,01 %/K |
| Överföringsfel maximalt | ≤ 0,1 % (av slutvärdet (vid 20 °C)) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Toppvärde enligt IEC/EN 60079-11) |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning | |
| Isolationsspänning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Toppvärde enligt IEC/EN 60079-11) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 20 V DC ... 35 V DC |
| Maximal strömupptagning | < 15 mA (vid 24 V DC / 0 mA) |
| < 48 mA (vid 24 V DC / 20 mA) | |
| Effektförbrukning | max. 1,2 W (vid 24 V DC / 20 mA) |
| Signal: Ström | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Signal | |
| Beskrivning av utgången | egensäker |
| Antal utgångar | 1 |
| Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 800 Ω |
| Utgångsrippel (ström) | < 50 µASS (vid 800 Ω) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. induktivitet Li | 0,1 mH |
| Max. kapacitet Ci | 5 nF |
| Max. utgångsspänning Uo | 27,7 V |
| Max. utgångsström Io | 92 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 638 mW |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 250 V AC |
| IIB (Max. värdena får endast förekomma som enbart koncentrerad kapacitans, enbart koncentrerad induktans eller som ledningsreaktans.): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 15 mH / 658 nF |
| IIB (Max. värdena får även förekomma som koncentrerad kapacitans och koncentrerad induktans.): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 1,9 mH / 295 nF |
| Säkerhetstekniska data | |
| IIC (Max. värdena får endast förekomma som enbart koncentrerad kapacitans, enbart koncentrerad induktans eller som ledningsreaktans.): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 1,2 mH / 80 nF |
| IIC (Max. värdena får även förekomma som koncentrerad kapacitans och koncentrerad induktans.): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 0,4 mH / 64 nF |
| Datakommunikation (bypass) | |
| HART-funktion | ja |
| Stödda protokoll | HART-transparent |
| Statusindikering | LED spänningsförsörjning, PWR (grön) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,4 mm |
| Höjd | 145 mm |
| Djup | 147 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PBT och polyamid PA oförstärkt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (se datablad) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certifikat | PxCIF07ATEX2835613X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | ansökt |
| EAC Ex | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| Certifikat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | NAMUR rekommendation NE 21 |
| Artikelnr | 2835613 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1XXX |
| Produktnyckel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918934149 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 119 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 113,4 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | d109ec19-15cd-4e92-8c57-72189b7dc1d2 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge