PI-EX-NAM/TO
-
Signalisolering
2835574
Ex i binär ingång: NAMUR isolationsförstärkare. För drift av induktiva givare och switchar i Ex-område. De binära signalerna överförs till det säkra området. Transistorutgång (aktiv), Ledningsfelindikering. Galvanisk isolation.
Produktdetaljer
Anvisning vid beställning: | Elektronikmodulen jackas i en grundplint. |
Produkttyp | Isolationsförstärkare |
Användning | Digital IN |
Antal kanaler | 1 |
Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
Galvanisk isolation | 375 V (Tröskelvärde, enligt EN 50020 / EN 60079-11) |
Galvanisk isolation ingång / försörjning | |
Galvanisk isolation | 375 V (Tröskelvärde, enligt EN 50020 / EN 60079-11) |
Försörjning | |
Spänningsområde | 20 V DC ... 30 V DC |
Maximal strömupptagning | 25 mA |
Effektförbrukning | max. 0,6 W (24 V) |
Signal: NAMUR | |
Beskrivning av ingången | egensäker |
Antal ingångar | 1 |
Användbara ingångar | NAMUR induktiva givare (IEC/EN 60947-5-6) |
potentialfria kopplingskontakter | |
kopplingskontakter med motstånd parallellt | |
Gränsvärde "0"-signal ström | < 1,2 mA (ej ledande) |
Gränsvärde "1"-signal ström | > 2,1 mA (ledande) |
Ledningsfelindikering | kan slås på/stängas av via brytare |
tomgångsspänning | 8,2 V DC ±10 % |
Direktstart: Transistor | |
Konfigurerbar/programmerbar | kan inverteras via glidkontakt |
Strömbelastningsförmåga | 100 mA (kortslutningssäker) |
Signal | |
Antal utgångar | 1 |
Utgångssignal spänning maximal | UA = UB - 2 V |
Kopplingsförhållande | kan inverteras via skjutreglage |
Kopplingsfrekvens | max. 1,2 kHz (DC) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Säkerhetstekniska data | |
Max. utgångsspänning Uo | 10,6 V |
Max. utgångsström Io | 33 mA |
Max. utgångseffekt Po | 86 mW |
Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 250 V AC |
IIA: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 230 mH / 72 µF |
IIB: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 110 mH / 16,2 µF |
IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 30 mH / 2,3 µF |
Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
LED gul (statusindikator) | |
LED röd (kabelfel) |
Måttskiss |
|
Bredd | 12,4 mm |
Höjd | 79 mm |
Djup | 118,4 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | PBT och polyamid PA oförstärkt |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C (se datablad) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
Certifikat | PxCIF07ATEX2835341X |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | ansökt |
EAC Ex | |
Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
Certifikat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
Standarder | |
Normer/föreskrifter | NAMUR rekommendation NE 21 |
Artikelnr | 2835574 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK1XXX |
Produktnyckel | DK1XXX |
GTIN | 4017918894863 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 93,9 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 90,8 g |
Tullnummer | 85365019 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge