VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2
2800184

Universellt jackbar varistorbaserat blixtströms- / (mellanskydd) för enfas elnät med separat N och PE (5-ledarsystem: L1, L2, L3, N, PE), för blixtskyddsklasserna III och IV.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
Kan användas i blixtskyddsklass III och IV genom avledningsförmåga på 12,5 kA per pol
Vibrationstålig låsanordning för att kontakterna ska sitta fast ordentligt