SAC-8P-M12MS/ 2,0-28X SH OD - Givar-/ställdonskablage
1407279

Givar-/ställdonskablage, 8-polig, PE-X/PE-X halogenfri, svartgrå RAL 7021, skärmad, Hane rak M12, kodning: A, på fri kabelände, kabellängd: 2 m, för utomhusbruk, med räfflor av rostfritt stål

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Väldigt robust: beständigt mot olja, UV och ozon, motstår temperaturer på -40 °C ... +105 °C
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning