UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 221474Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
Givar-/ställdonskablage, 8-polig, skärmad, fri kabelände, på Honkontakt vinklad M12, kodning: A, kabellängd: Fri inmatning (0,2 m ... 85,0 m)
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Standard, US-kablar |
Poltal | 8 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Märkström IN | 2 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad M12 |
Poltal | 8 |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | Fri inmatning (0,2 m ... 85,0 m) |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Kabelvikt | 53 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
PUR halogenfri svart PUR | |
Uppbyggnad signalkabel | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Kabeldiameter | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, vit, grön, gul, grå, rosa, blå, röd |
Väggtjocklek isolering | ca. 0,20 mm |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,50 mm |
totalkabling | 8 trådar för fyllnad till kärna |
Skärm | Nät av förtent koppartråd |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Ledarmotstånd max. | ≤ 78 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V AC |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Provspänning ledare/skärm | ≥ 2000,00 V AC (i 60 s) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 30 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 59 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±180 °/m, Torsionscykler: ≥1000000, Torsionsfrekvens: 35 cykler/min |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
enligt IEC 60754-1 | |
Flamhärdighet | enligt UL FT-2 |
enligt UL 758/1581 (horisontell) | |
enligt UL 758/1581 FT2 | |
enligt DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oljebeständighet | enligt IEC 60811-404 |
Övrig beständighet | hydrolys- och mikrobbeständig |
beständig mot havsvatten | |
Lågt slitage | |
UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Speciella egenskaper | transportöranpassad |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PVC svart 105 °C [535] | |
Kabelvikt | 58 kg/km |
UL AWM-stil | 2517 (105 °C / 300 V) |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PVC svart 105 °C [535] |
PVC svart 105 °C 535 | |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,20 mm |
AWG signalledning | 24 |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,12 mm ±0,03 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,30 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | svart |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material fyllnad | PP |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd |
totalkabling | 8 trådar för fyllnad till kärna |
Skärm | Nät av förtent koppartråd |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Märkspänning kabel | 300 V |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 12 x D |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 76 mm |
Flamhärdighet | FT1, VW-1 |
Övrig beständighet | UV-beständig |
Drifttemperatur | -30 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PVC gul 105 °C [542] | |
Kabelvikt | 58 kg/km |
UL AWM-stil | 2517 (105 °C / 300 V) |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PVC gul 105 °C [542] |
PVC gul 105 °C 542 | |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,20 mm |
AWG signalledning | 24 |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,12 mm ±0,03 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,30 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | gul |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material fyllnad | PP |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd |
totalkabling | 8 trådar för fyllnad till kärna |
Skärm | Nät av förtent koppartråd |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Ledarmotstånd max. | max. 79,7 Ω/km (20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ (550 M ohm/m vid 500 V) |
Märkspänning kabel | 300 V |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 12 x D |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 76 mm |
Flamhärdighet | FT1, VW-1 |
Övrig beständighet | UV-beständig |
Drifttemperatur | -30 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PVC, grå, 105 °C [544] | |
Kabelvikt | 33 kg/km |
UL AWM-stil | 2517 (105 °C / 300 V) |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PVC, grå, 105 °C [544] |
PVC, grå, 105 °C 544 | |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,20 mm |
AWG signalledning | 24 |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,12 mm ±0,03 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,30 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grå |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd |
totalkabling | 8 ledare, partvinnade |
Skärm | Nät av förtent koppartråd |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Ledarmotstånd max. | max. 79,7 Ω/km (20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ (550 M ohm/m vid 500 V) |
Märkspänning kabel | 300 V |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 12 x D |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 76 mm |
Flamhärdighet | FT4 |
Övrig beständighet | UV-beständig |
Drifttemperatur | -30 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1405844 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1IDD |
Produktnyckel | AF1IDD |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,05 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | US |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |