SAC-8P-10,0-PVC/M12FR OBS
-
Givar-/ställdonskablage
1422725
Givar-/ställdonskablage, 8-polig, PVC, svart RAL 9005, fri kabelände, på Honkontakt vinklad M12, kabellängd: 10 m, utan PATG
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Standard |
Poltal | 8 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 2 A |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad M12 |
Kabellängd | 10 m |
PVC svart [PVC] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 54 kg/km |
UL AWM-stil | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 8 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC svart [PVC] |
Uppbyggnad signalkabel | 14x 0,15 mm |
AWG signalledning | 24 |
Kabeldiameter | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm |
Väggtjocklek ytterhölje | ≥ 0,76 mm |
totalkabling | 8 trådar för fyllnad till kärna |
Ledarmotstånd max. | 79 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 200 MΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V AC |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V AC |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 30 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 59 mm |
Flamhärdighet | efter VW-1 enligt UL 758 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-10 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP68 |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1422725 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 25 Styck |
Försäljningskod | AF1CKA |
Produktnyckel | AF1CKA |
GTIN | 4055626312361 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 523 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 523 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Kompatibla produkter
-
-
UC-WMT (23X4) - Ledarskylt 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmärkning 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmärkning 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Skyddsslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Skyddsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Skyddsslang 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låsskruv 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Säkringsclip 1558991
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Avisoleringsverktyg 1212757
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktyg 1212623
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge