SAC-3P-M12MS/ 0,5-547/M12FS BK
-
Givar-/ställdonskablage
1424911
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PVC, gul, Hane rak M12, kodning: A, på Honkontakt rak M12, kodning: A, kabellängd: 0,5 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Standard, US-kablar |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Yttermantel, material | PVC |
Isolationsmotstånd | ≥ 10 MΩ |
Märkspänning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 |
Poltal | 3 |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
Poltal | 3 |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 0,5 m |
PVC AWG 18 gul 105 °C [547] | |
Måttskiss |
|
UL AWM-stil | 2517 (105 °C / 300 V) |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC AWG 18 gul 105 °C [547] |
Uppbyggnad signalkabel | 41x 0,16 mm |
AWG signalledning | 18 |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,7 mm ±0,03 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,70 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | gul |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Märkspänning kabel | 300 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 8 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 46 mm |
Flamhärdighet | FT4 |
Speciella egenskaper | UL ITC/PLTC 105 °C |
CSA AWM I/II A/B FT4 105 °C / 300 V | |
Drifttemperatur | -30 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1424911 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1IFA |
Produktnyckel | AF1IFA |
GTIN | 4055626401836 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,22 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge