SAC-3P-M 8MS-FR-2L SCO/.../... - Givar-/ställdonskablage
1541937

Givar-/ställdonskablage, 3-polig, Hane rak M8, kodning: A, med 2 LED:er, på Honkontakt vinklad M12 SPEEDCON, kodning: A, med 2 LED:er, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Flexibla lösningar - konfigurerbara material med variabla kabeltyper och kabellängder
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik