SAC-3P-FR SCO/.../...
-
Givar-/ställdonskablage
1536492
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, fri kabelände, på Honkontakt vinklad M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m)
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Standard |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Isolationsspänning | 2500 V |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-kontakt) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad M12 SPEEDCON |
Poltal | 3 |
Låsanordningstyp | SPEEDCON |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | Fri ingång (0,2 ... 40,0 m) |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Kabelvikt | 23 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
PUR halogenfri svart PUR | |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 3,85 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm (Ledarisolering) |
ca. 0,50 mm (Ytterhölje) | |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
Minsta böjradie, fast kablage | 19 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 38 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 10000000, Böjradie: 38 mm, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±180 °/m, Torsionscykler: ≥2000000, Torsionsfrekvens: 35 cykler/min |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
hydrolys- och mikrobbeständig | |
UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Speciella egenskaper | transportöranpassad |
silikonfri | |
Fri från lackeringsförstörande substanser | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PUR/PVC orange [110] | |
Kabelvikt | 37 kg/km |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR/PVC orange [110] |
PUR/PVC orange 110 | |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,52 mm ±0,02 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,2 mm |
5,20 mm | |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | orange RAL 2003 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
≥ 0,38 mm (Ytterhölje) | |
ca. 0,45 mm (Innermantel) | |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 57,3 Ω/km |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 2500 V |
Minsta böjradie, fast kablage | 52 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 52 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 2000000, Böjradie: 52 mm, körväg: 5 m, körhastighet: 3 m/s |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PUR/PVC gul [140] | |
Kabelvikt | 37 kg/km |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR/PVC gul [140] |
PUR/PVC gul 140 | |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,52 mm ±0,02 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | gul |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
≥ 0,38 mm (Ytterhölje) | |
ca. 0,45 mm (Innermantel) | |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 57,3 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 2500 V |
Minsta böjradie, fast kablage | 52 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 52 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 2000000, Böjradie: 52 mm, körväg: 5 m, körhastighet: 3 m/s |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PUR, strålad halogenfri orange [150] | |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR, strålad halogenfri orange [150] |
PUR, strålad halogenfri orange 150 | |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,05 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 4,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | orange RAL 2003 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 57 Ω/km |
Märkspänning kabel | 250 V (AC) |
Isolationsspänning | 2000 V (50 Hz, 5 minuter) |
Minsta böjradie, fast kablage | 13,5 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 53 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 44 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Flamhärdighet | enligt DIN VDE 0472 del 804 |
Övrig beständighet | UV-beständig |
Speciella egenskaper | silikonfri |
strålad | |
Drifttemperatur | -50 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
-40 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PUR halogenfri grå [280] | |
Kabelvikt | 26 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri grå [280] |
PUR halogenfri grå 280 | |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm |
Ledarens ytterdiameter | 4,40 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | TPE |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | 0,21 mm (Ledarisolering) |
ca. 0,80 mm (Ytterhölje) | |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 10 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
PVC svart [PVC] | |
Kabelvikt | 40 kg/km |
UL AWM-stil | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC svart [PVC] |
PVC svart PVC | |
Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,15 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,26 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 4,30 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
Väggtjocklek ytterhölje | ≥ 0,76 mm |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 57 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 2500 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 22 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 43 mm |
Flamhärdighet | enligt UL-stil 2464 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-10 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PVC grå [500] | |
Kabelvikt | 40 kg/km |
UL AWM-stil | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC grå [500] |
PVC grå 500 | |
Uppbyggnad signalkabel | 19x 0,15 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,26 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 4,30 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
Väggtjocklek ytterhölje | ≥ 0,76 mm |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 57 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 2500 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 22 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 43 mm |
Flamhärdighet | enligt UL-stil 2464 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PVC gul [540] | |
Kabelvikt | 40 kg/km |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC gul [540] |
PVC gul 540 | |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,45 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | gul |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
≥ 0,76 mm (Ytterhölje) | |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
Flamhärdighet | enligt UL-stil 2464 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PVC gul 105 °C [542] | |
Kabelvikt | 38 kg/km |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC gul 105 °C [542] |
PVC gul 105 °C 542 | |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,55 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | gul |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,38 mm (Ledarisolering) |
≥ 0,76 mm (Ytterhölje) | |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 4000 V |
Flamhärdighet | enligt DIN 50265-2-1 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PUR högflexibel grå [800] | |
Anmärkning | På grund av den mycket robusta yttermanteln kan denna kabel endast avisoleras i 5 cm steg. |
Kabelvikt | 28,3 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR högflexibel grå [800] |
PUR högflexibel grå 800 | |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,3 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grå RAL 7001 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | ca. 53 Ω/km |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 2000 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7,5 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 18 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 34 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 10000000, Böjradie: 7,5 x D, körväg: 5 m, körhastighet: 3,3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
Böjcykler maximalt: 15000000, Böjradie: 50 mm, körväg: 0,9 m, körhastighet: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² | |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±360 °/m, Torsionscykler: 1000000, Torsionsfrekvens: 35 cykler/min |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 FT2 |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
silikonfri | |
Speciella egenskaper | Kabelmanteln tål svetsloppor, kan återvinnas, är matt, adhesionsfattig, slitstark, flamhärdad och självsläckande |
silikon- och kadmiumfri | |
Fri från lackeringsförstörande substanser | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1536492 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 25 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1CBA |
Produktnyckel | AF1CBA |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
UC-WMT (23X4) - Ledarskylt 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmärkning 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmärkning 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Skyddsslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Skyddsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Skyddsslang 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låsskruv 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Säkringsclip 1558991
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Avisoleringsverktyg 1212757
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktyg 1212623
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Flexibla lösningar - konfigurerbara material med variabla kabeltyper och kabellängder
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge