EAC-RoHS
Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PVC, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt B (10 mm), med 1 LED, Skyddskoppling: Varistor, kabellängd: 3 m
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |