SAC-3P-20,0-PUR/M12FS P
-
Givar-/ställdonskablage
1419404
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Honkontakt rak M12, kodning: A, kabellängd: 20 m, med plasträfflor
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Standard |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | PA |
Yttermantel, material | PUR |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Märkspänning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Ledarmotstånd max. | 58 Ω/m |
Mekaniska data | |
Böjcykler maximalt | 4000000 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
Poltal | 3 |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 20 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 23 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 3,85 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm (Ledarisolering) |
ca. 0,50 mm (Ytterhölje) | |
totalkabling | 3 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 58 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
Minsta böjradie, fast kablage | 19 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 38 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 10000000, Böjradie: 38 mm, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Dynamisk lastkapacitet (torsion) | Vridning: ±180 °/m, Torsionscykler: ≥2000000, Torsionsfrekvens: 35 cykler/min |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1 |
Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
hydrolys- och mikrobbeständig | |
UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Speciella egenskaper | transportöranpassad |
silikonfri | |
Fri från lackeringsförstörande substanser | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 1419404 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | AF1CBA |
Produktnyckel | AF1CBA |
GTIN | 4055626163352 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 731 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 731 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
UC-WMT (23X4) - Ledarskylt 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmärkning 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmärkning 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Skyddsslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Skyddsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Skyddsslang 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låsskruv 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Säkringsclip 1558991
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Avisoleringsverktyg 1212757
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktyg 1212623
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Spara vikt - våra kontakter med lätta plasträfflor
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge