EAC-RoHS
Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
230 V | 4 A |
Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PVC, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt A, med 1 LED, Skyddskoppling: Varistor 230 V, kabellängd: 10 m
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
230 V | 4 A |