XT 1,5 BU - Genomgångsplint
1641113

Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Push-X-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Maximal användarvänlighet tack vare den lätta och verktygsfria Push-X-tekniken
Snabb installation av alla ledartyper med och utan trådändhylsa
Öppna plintkammare garanterar snabb kabeldragning på plats
Tydlig identifiering av ledaranslutningen
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning
Vibrationssäker och underhållsfri ledaranslutning
Optimerad för manuell och automatiserad kabeldragning