USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8)
-
Genomgångsplint
0271017
Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 8, anslutningstyp: Flatstiftanslutning, Märkarea: 4 mm2, 1. Plan, area: 0,5 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
| Antal anslutningar | 8 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
| Antal anslutningar per plan | 8 |
| Märkarea | 4 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Flatstiftanslutning |
| Skruvgänga | M3 |
| Flatstiftanslutning | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea AWG | 20 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Märkström | 32 A (Strömuppgifter för flatstiftanslutningar enligt EN 61210 är bl.a. beroende av mäthylsans märkstorlek, material och isolation samt av ledararean.) |
| Belastningsström maximal | 32 A (Strömuppgifter för flatstiftanslutningar enligt EN 61210 är bl.a. beroende av mäthylsans märkstorlek, material och isolation samt av ledararean.) |
| Märkspänning | 800 V (Spänningsuppgifter för flatstiftanslutningar enligt EN 61210 är bl.a. beroende av mäthylsans märkstorlek, material och isolation samt av ledararean.) |
| Märkarea | 4 mm² |
| Bredd | 6,2 mm |
| Ändbrickans bredd | 1,3 mm |
| Höjd | 42,5 mm |
| Djup på NS 32 | 50,5 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 45,5 mm |
| Djup på NS 35/15 | 53 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Omgivningsförhållanden | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 0271017 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE511X |
| Produktnyckel | BE511X |
| GTIN | 4017918000127 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6,144 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6,125 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Märkkarta 1007222
-
USLKG 95 - Skyddsledarplint 0441041
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Förbindning 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Förbindning 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Förbindning 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Förbindning 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Förbindning 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Förbindning 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Förbindning 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Förbindning 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Förbindning 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Förbindning 3240056
-
PT/FS 2,8 - Isolerstopphylsa 1406700
-
PT/FS 6,3 - Isolerstopphylsa 0604707
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge