STU 4-TWIN BU - Genomgångsplint
3033061
E-nummer: 2911019

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kompakt konstruktion