CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 115 A | 14 - 2 | ||
C | ||||
600 V | 115 A | 14 - 2 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62909KR
Godkännande-ID: HMB17372-EL002NK
Godkännande-ID: 09 ME 140cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 115 A | 14 - 2 | ||
C | ||||
600 V | 115 A | 14 - 2 |
ATEX
Godkännande-ID: KEMA01ATEX2260UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Typgodkännande | 690 V | 107,5 A | 2,5 - 35 |
IECEx
Godkännande-ID: IECEx KEM 06.0033UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 107,5 A | 2,5 - 35 |