ST 16-TWIN - Genomgångsplint
3035328
E-nummer: 2912037

Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 76 A, antal anslutningar: 3, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 16 mm2, area: 0,2 mm2 - 25 mm2, monteringssätt: NS 35/15, NS 35/7,5, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Treledar-fjäderkraftplintarna ST ...-TWIN är ett platsbesparande alternativ till standard-genomgångsplintarna, när det krävs potentialfördelningar med ledarareor på 10 och 16 mm²
De flexibla möjligheterna hos reduceringsbryggningen i CLIPLINE complete-systemet hittar du i kapitlet "Tillbehör för radplintsystemet CLIPLINE complete"
Perfekt som potentialfördelare i ringledningssystem
Kombinationen med plintar med märkarea 2,5 eller 4 mm² sker utan extra kablagekostnader, med reduceringsbryggan RB ST ...(2,5/4)