MTKD - Genomgångsplint
3100017
E-nummer: 2910019

delning
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

Genomgångsplint, märkspänning: 400 V, märkström: 13,5 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 1 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Anslutningsarea

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Hög strömbelastning upp till 16 A
Platsbesparande konstruktion