cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19900730| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 15 A | 30 - 10 | ||
Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Löd-/flatstiftanslutning, poltal: 1, märkström: 18 A, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 90 °, bredd: 6,15 mm, färg: grå
| Produkttyp | Genomföringsplint |
| Produktfamilj | DFK 4 |
| Poltal | 1 |
| Delning | 6 mm |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Antal potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Egenskaper | |
| Märkström IN | 17,5 A |
| Märkspänning UN | 400 V |
| Märkspänning (III/3) | 400 V |
| Mätstötspänning (III/3) | 4 kV |
| Anslutningsteknik | |
| Märkarea | 4 mm² |
| Ledaranslutning utsida | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning med draghylsa |
| Ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen | 90 ° |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Håltolk | A4 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Ledaranslutning insida | |
| Anslutningstyp | Löd-/flatstiftanslutning |
| Ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen | 0 ° |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Håltolk | A4 |
| Materialuppgifter - kontakt | |
| Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material, kontakt | Kopparlegering |
| Ytbeskaffenhet | förtennad |
| Materialuppgifter - kapsling | |
| Färg (Kapsling) | grå (7042) |
| Isolationsmaterial | PA |
| Isolationsgrupp | I |
| CTI enligt IEC 60112 | 600 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Säkerhetsnotering | |
| Säkerhetsnotering | • Endast elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal får installera och driftsätta produkten. För att kunna identifiera och undvika faror måste den kvalificerade personalen vara förtrogen med elektroteknikens grunder. |
| • Observera de tekniska data som listats här, och dokumenten under "Downloads". Viktig information finns i sektionen med nedladdningar, som t.ex. monteringsanvisningar, tekniska ritningar och 3D-data. | |
| • Tratten för kabelinföring är inte petsäker. Plinten ska aldrig anslutas eller lossas när den är ansluten till ström. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa beröringsskyddet. | |
| Måttskiss |
|
| Delning | 6 mm |
| Bredd [b] | 6,15 mm |
| Höjd [h] | 24 mm |
| Längd [l] | 39,5 mm |
| Yttermått | |
| Höjd [h1] | 24 mm |
| Längd [l1] | 21,2 mm |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Dragtest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,2 mm² / styv / > 10 N |
| 0,2 mm² / flexibel / > 10 N | |
| 6 mm² / styv / > 80 N | |
| 4 mm² / flexibel / > 60 N | |
| Temperaturstegringstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Kortslutningsströmstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Luft- och krypsträckor | 1. Isolationskoordinering | |
| Provspecifikation | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
| Isolationsgrupp | I |
| Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Märkisolationsspänning (III/3) | 400 V |
| Nominell stötspänning (III/3) | 4 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 3 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/3) | 5 mm |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 960 °C |
| Verkningstid | 30 s |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Artikelnr | 0708616 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | AA1ABC |
| Produktnyckel | AA1ABC |
| GTIN | 4017918004712 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4,93 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4,55 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | BG |
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |
| ETIM 9.0 | EC001283 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.0 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,117 kg CO2e |