IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK
-
Genomföringskontakt
1433798
Bulkförpackning med 32 stycken IOA FEED-THRU/EX (2906598). Genomgångsplint för VIP I/O-Marshalling-grunddel för att leda fältsignaler till eller från I/O-systemet.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Produktfamilj | VIP I/O-Marshalling |
| Antal kanaler | 1 |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Maximal driftspänning Umax | 30 V |
| Max. tillåten ström | 1 A |
| Märkspänning UN | 24 V DC |
| Max. strömbelastningsförmåga per gren | 1 A |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Strömbelastningsförmåga | 1 A |
| Styrkrets | |
| Anslutningstyp | Stiftlist |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 13 |
| Säkerhetstekniska data | |
| Ingångsspänning Ui | 30 V |
| Ingångsström Ii | 1 A |
| Induktivitet Li | 0 mH |
| Kapacitet Ci | 0 µF |
| Max. utgångsspänning Uo | Ui |
| Max. utgångsström Io | Ii |
| Max. utgångseffekt Po | Pi |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Artikelmått | |
| Bredd | 10,3 mm |
| Höjd | 64,2 mm |
| Djup | 72,9 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 0 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| ATEX | |
| Märkning | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certifikat | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certifikat | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Märkning | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, USA | |
| Märkning | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Märkning | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Märkning | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Märkning | ANSI/IEC 60529 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4 |
| CSA, USA / Kanada | Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Connection to Class I, II, III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T4 Gc; (A)Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 1433798 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK115Z |
| Produktnyckel | DK115Z |
| GTIN | 4063151807405 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 474,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 474,6 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Sockelmodul 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Sockelmodul 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Sockelmodul 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Sockelmodul 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Sockelmodul 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Sockelmodul 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Sockelmodul 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Sockelmodul 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Sockelmodul 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Sockelmodul 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Sockelmodul 1065476
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge