VIP-PA-PWR/36XOE/ 6,0M/1756
-
Frontadapter
2908862
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med kundanpassad, skärmad rundkabel för ControlLogix® 1756 I/O, 1 x 36 enkelledare kan anslutas
Produktdetaljer
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Max. godkänd driftspänning | 250 V AC/DC |
| Max. tillåten ström | 3 A (per enkelledare vid 60 °C) |
| 4 A (per enkelledare vid 40 °C) | |
| Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passande I/O-kort | 1756-IB16D |
| 1756-IB16I | |
| 1756-IB32 | |
| 1756-IF16 | |
| 1756-IF8 | |
| 1756-IF8I | |
| 1756-IRT8I | |
| 1756-OB16D | |
| 1756-OB16I | |
| 1756-OB32 | |
| 1756-HSC | |
| 1756-IA16I | |
| 1756-IA32 | |
| 1756-IB16IF | |
| 1756-IB16ISOE | |
| 1756-IF16H | |
| 1756-IF4FXOF2F | |
| 1756-IF8H | |
| 1756-IF8IH | |
| 1756-IH16I | |
| 1756-IH16ISOE | |
| 1756-IM16I | |
| 1756-IR12 | |
| 1756-IT16 | |
| 1756-IV32 | |
| 1756-LSC8XIB8I | |
| 1756-OA16I | |
| 1756-OB16IEF | |
| 1756-OB16IEFS | |
| 1756-OB16IS | |
| 1756-OB8EI | |
| 1756-OF8I | |
| 1756-OF8IH | |
| 1756-OH8I | |
| 1756-OV32E | |
| 1756-OW16I | |
| 1756-OX8I | |
| 1756-IF16IH | |
| Styrnivå | |
| Anslutningstyp | Kontakt |
| Anmärkning | Jackbar på 36-poliga I/O-moduler |
| Fältnivå | |
| Anslutningstyp | Enkelledare |
| Antal anslutningar | 36 |
| Poltal | 1 |
| Anmärkning | Ledarna är märkta och försedda med trådändhylsor |
| Kabel | |
| Längd | 6 m |
| Poltal | 36 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Konfektionerad, skärmad rundkabel |
| AWG signalledning | 18 |
| Kabeldiameter | 36x 0,82 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,7 mm ±0,0254 |
| Ledarens ytterdiameter | 15,88 mm ±0,3 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | grå |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Ledningsmotstånd | ≤ 40 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minsta böjradie, fast kablage | 109,5 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 156,2 mm |
| Halogenfri | nej |
| Flamhärdighet | UL VW-1 |
| CSA FT-1 | |
| 1X1.0 [PVC] | |
| Ledartyp | 1X1.0 [PVC] |
| Kabelkonstruktion | Frontadapter med kabel och 36 öppna kabeländar |
| Färgkod: Enkelledare | |
| svart | ControlLogix-kontakt (1) = () |
| brun | ControlLogix-kontakt (2) = () |
| röd | ControlLogix-kontakt (3) = () |
| orange | ControlLogix-kontakt (4) = () |
| gul | ControlLogix-kontakt (5) = () |
| grön | ControlLogix-kontakt (6) = () |
| blå | ControlLogix-kontakt (7) = () |
| violett | ControlLogix-kontakt (8) = () |
| grå | ControlLogix-kontakt (9) = () |
| vit | ControlLogix-kontakt (10) = () |
| vit-svart | ControlLogix-kontakt (11) = () |
| vit-brun | ControlLogix-kontakt (12) = () |
| vit-röd | ControlLogix-kontakt (13) = () |
| vit-orange | ControlLogix-kontakt (14) = () |
| vit-gul | ControlLogix-kontakt (15) = () |
| vit-grön | ControlLogix-kontakt (16) = () |
| vit-blå | ControlLogix-kontakt (17) = () |
| vit-violett | ControlLogix-kontakt (18) = () |
| vit-grå | ControlLogix-kontakt (19) = () |
| brun-svart | ControlLogix-kontakt (20) = () |
| brun-röd | ControlLogix-kontakt (21) = () |
| brun-orange | ControlLogix-kontakt (22) = () |
| brun-gul | ControlLogix-kontakt (23) = () |
| brun-grön | ControlLogix-kontakt (24) = () |
| brun-blå | ControlLogix-kontakt (25) = () |
| brun-violett | ControlLogix-kontakt (26) = () |
| brun-grå | ControlLogix-kontakt (27) = () |
| brun-vit | ControlLogix-kontakt (28) = () |
| grön-svart | ControlLogix-kontakt (29) = () |
| grön-brun | ControlLogix-kontakt (30) = () |
| grön-röd | ControlLogix-kontakt (31) = () |
| grön-orange | ControlLogix-kontakt (32) = () |
| grön-blå | ControlLogix-kontakt (33) = () |
| grön-violett | ControlLogix-kontakt (34) = () |
| grön-grå | ControlLogix-kontakt (35) = () |
| grön-vit | ControlLogix-kontakt (36) = () |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (IP20) | IP20 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | < 2000 m |
| UL-data | |
| Max. luftfuktighet (drift) | < 95 % |
| Normer/föreskrifter | UL 61010-2-201 |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2908862 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK232R |
| Produktnyckel | DK232R |
| GTIN | 4063151468408 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3 042 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3 042 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
KME - Kabelskylthållare 0807083
-
UT 2,5 - Genomgångsplint 3044076
-
PT 1,5/S - Genomgångsplint 3208100
-
PT 2,5 - Genomgångsplint 3209510
-
ST 1,5 - Genomgångsplint 3031076
-
ST 2,5 - Genomgångsplint 3031212
-
QTC 1,5 - Genomgångsplint 3205019
-
QTC 2,5 - Genomgångsplint 3206416
-
UTTB 2,5 - Två-våningsplint 3044636
-
PTTB 1,5/S - Två-våningsplint 3208511
-
PTTB 2,5 - Två-våningsplint 3210567
-
STTB 1,5 - Tvåplans fjäderkraftplint 3031157
-
STTB 2,5 - Tvåplans fjäderkraftplint 3031270
-
QTTCB 1,5 - Två-våningsplint 3205116
-
UT 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3044513
-
PT 1,5/S-TWIN - Genomgångsplint 3208155
-
PT 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3209549
-
ST 1,5-TWIN - Genomgångsplint 3031128
-
ST 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3031241
-
QTC 1,5-TWIN - Genomgångsplint 3205048
-
QTC 2,5-TWIN - Genomgångsplint 3206445
-
UT 2,5-MT - Knivfrånskiljarplint 3046362
-
PT 2,5-MT - Knivfrånskiljarplint 3210156
-
ST 2,5-MT - Knivfrånskiljarplint 3036343
-
QTC 1,5-MT - Knivfrånskiljarplint 3205103
-
QTC 2,5-MT - Knivfrånskiljarplint 3206487
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Skruvmejsel 1212552
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809997
Fördelar
Enskilda I/O-moduler är låsta på styrsystemet för en säker anslutning
En inbyggd spak är till stöd avlägsnande av I/O-kort
Märkningsskylt fästbar
1:1-anslutning
Öppen ände på ena sidan
Enkelledarmärkning: 1, 2, 3, 4, ...
Förse enkelledare med trådändhylsa
Skärmanslutning: UL-typ AWM, style 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm²), svart, längd 0,5 m
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge