Fördelningsblocken PTFIX-function möjliggör enkel integrering av funktionella element som frånskiljarelement, säkringar eller komponenter. Blocken har en integrerad brygga och finns med sju anslutningspunkter och en märkarea på 2,5 mm².
Fördelningsblock, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 7, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, Givare, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 10 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: orange