Användningsområden för FIX-blocksystemet Läs mer om användningsmöjligheterna för FIX-blocksystemet. Tack vare den kompakta designen hos de anslutningsfärdiga FIX-blocken kan fördelningsblocken och apparatplintblocken snabbt och enkelt integreras i stora apparatskåp och små splittboxar. De olika monteringssätten möjliggör också direkt installation i olika apparater.

FIX-blocksystem i fastighetsinstallation

Fördelar

[x]- Snabb installation tack vare anslutningsfärdiga fördelningsblock och apparatplintblock

  • Stor platsbesparing tack vare minimal storlek och olika ledaranslutningsriktningar
  • Flexibla monteringsmöjligheter med hjälp av olika monteringsadaptrar samt speciella limvarianter
  • Intuitiv och säker installation tack vare färgtilldelning av ledare och anslutningspunkter
  • Standardiserat tillbehör – blocken kan utan delningsförlust utökas, testas och märkas med CLIPLINE complete-tillbehör
En överblick över FIX-blocksystemet inklusive FIX-monteringsadapter

FIX-blocksystem

FIX-blocksystemet

FIX-blocksystemet består av anslutningsfärdiga fördelningsblock och apparatplintar, som finns i olika areor, poltal och färger. Blocken kan användas omedelbart och kan monteras på en mängd olika sätt tack vare olika monteringsadaptrar. Blocken kan också kombineras enligt behov för att skapa skräddarsydda anslutningslösningar tack vare den integrerade not-fjäder-anslutningen. Fördelningsblocken och apparatplintarna är lämpliga för flexibel och översiktlig kabeldragning i snäva utrymmen.

FIX-fördelningsblock för KNX-installation

FIX-fördelningsblock för KNX-installation

FIX-blocksystemet för KNX-installationer

KNX är en speciell fältbuss för fastighetsautomation som gör det möjligt att automatiskt styra olika funktioner som belysnings-, larm- eller klimatkontroll i byggnader. För att göra kabeldragningen av dessa system snabb och enkel erbjuder FIX-blocksystemet förkonfigurerade FIX-KNX-lösningar. För att göra det lättare att tilldela ledarfärgerna i normcentralerna är blocken märkta med KNX-standardfärgerna. Detta gör att du kan dra huvud- och reservledarna samt strömförsörjningen till KNX-bussystemet på ett effektivt och platsbesparande sätt.

  • Röd: positiv busspänning (+)
  • Svart: negativ busspänning (-)
  • Gul: dataledning (A)
  • Vit: dataledning (B)
FIX-apparatplintblock med anslutna ledare

FIX-apparatplintblock med anslutna ledare

Apparatplintblock

FIX-apparatplintblocken har ett antal fördelar jämfört med vanliga kopplingsplintar och dosplintar.

  • Optimerad hantering: installation utan verktyg tack vare Push-in Technology
  • Översiktlig kabeldragning: Ett brett utbud av färger och individuella märkningsalternativ möjliggör intuitiv tilldelning av block och ledare
  • Bättre kontaktkvalitet: Fjäderkraftanslutningen ger en tillförlitligare och mer hållbar elektrisk kontakt.
  • Flexibel användning: Olika monteringsalternativ som DIN-skene-, skruv-, lim- eller stiftmontering

Sammantaget är apparatplintblock ett modernare och bättre alternativ till kopplingsplintar.

FIX-blocksystemet i fastighetsinstallation FIX-blocken är lämpliga för olika applikationer inom fastighetsinstallation.

Interaktiv bildkarta: FIX-blocksystemet inom fastighetsinstallation
Värmepumpar
Värmepumpar är en integrerad del av planeringsprocessen i många byggprojekt. Men värmepumpar är i allmänhet inte ett estetiskt komplement som förbättrar utseendet på en byggnad. Av den anledningen är värmepumpar konstruerade för att vara så kompakta som möjligt och det tillgängliga utrymmet utnyttjas så effektivt som möjligt. Detta innebär dock att utrymmet för strömfördelningen är mycket begränsat. För att motverka detta problem förlitar sig olika tillverkare på FIX-fördelnings- och apparatplintblock.
Motoranslutning för elektriska persienner
Elektriska persienner är nu standard i nya byggnader och eftermonteras också i allt högre grad i äldre fastigheter. Motorn ansluts ofta direkt till brytaren eller styrsystemet. I motsats till detta erbjuder FIX-blocken en platsbesparande men ändå översiktlig och servicevänlig anslutning av drivmotorn. Tack vare det stora utbudet av monteringsalternativ kan FIX-blocken monteras på optimal plats i persiennskåpet.
Motoranslutning för elektriska persienner
Laddstation
FIX-blocksystemet är lämpligt för användning i laddstationer. Här kan FIX-blocken till exempel användas i ingångsområdet för strömdistribution från huvudledningen till de interna komponenterna. FIX-blocken kan också användas för mellandistribution mellan styrenheten och displayenheten eller i utgångsområdet för givaranslutningen i laddkontakten.
Laddstation
Värmekretsgrenrör
FIX-blocksystemet är idealiskt för kabeldragning av värmekretsgrenrör. Tack vare den kompakta konstruktionen och de flexibla monteringsalternativen kan det installeras i nästan alla värmekretsgrenrör. Fördelningsblocken i grått, blått och gröngult kan användas för kabeldragning av strömförsörjningen (L/N/PE). Apparatplintblocken eller enstaka plintar möjliggör en tydlig och översiktlig genomföringskontakt för styrledningarna mellan termostaten och värmekretsventilen. Beroende på vad du väljer kan anslutningspunkterna särskiljas med hjälp av färg eller med hjälp av en märkning. Om termostaterna parallellt ska styra flera värmekretsar kan styrledningarna också anslutas i FIX-fördelningsblock.
Värmekretsgrenrör
Fördelningsboxar
FIX-blocksystemet är också lämpligt för användning i undercentraler. I synnerhet fördelningsblocken erbjuder en snabb och enkel möjlighet att samla in och fördela potentialer tack vare den integrerade bryggan.
Fördelningsboxar
Kopplingsdosor
Apparatplintblocken och fördelningsblocken kan också användas i större kopplingsdosor. Här kan FIX-apparatplintblocken eller fördelningsblocken användas för en översiktlig anslutning av t.ex. belysningssystem, övervakningssystem eller andra slutförbrukare. Beroende på kopplingsdosa kan du välja FIX-block med sido- eller frontanslutning.
Kopplingsdosor

FIX-blocksystemet i tuffa arbetsmiljöer FIX-fördelningsblocken är också lämpliga för användning i områden där smuts och damm är en del av de dagliga omgivningsförhållandena.

Interaktiv bildkarta: FIX-blocksystemet i tuffa arbetsmiljöer
Batteridrivna byggmaskiner
Kopplingsplintar används som anslutningspunkter i ett stort antal apparater, t.ex. högtryckstvättar och batteridrivna vibratorplattor. På grund av den rådande vibrationen kan de enkla skruvförbanden lossna med tiden, vilket leder till återkommande fel och reparationsarbeten. För att motverka detta problem använder vissa tillverkare apparatplintblock i FIX-blocksystemet.
Kranar och annan lyftutrustning
Fördelningsblock eller apparatplintblock i FIX-blocksystemet kan också användas i lyftanordningar som kranar eller arbetsplattformar. För att fördela huvudströmförsörjningen till de olika motorerna installeras fördelningsblocken i t.ex. kontrollpaneler eller styrboxar. Apparatplintblock kan också användas för att ansluta givarnas styrledningar till styrenheterna. Detta säkerställer tillförlitlig kommunikation och styrning.
Kranar och annan lyftutrustning
Grävmaskiner och lastare
Fördelningsblock och apparatplintblock i FIX-blocksystemet kan också användas i grävmaskiner och lastmaskiner. Komponenterna är utformade för att göra elektriska anslutningar säkra och effektiva, vilket är extremt viktigt i byggmaskiner. Precis som med lyftanordningarna distribuerar FIX-blocken elektrisk energi eller signaler från en huvudkälla till flera förgreningar. Detta är viktigt för strömförsörjningen till olika delar av maskinen, t.ex. motorer, sensorer och styrningar. I synnerhet grävmaskiner måste kunna styra olika hydraulmotorer och sensorer. FIX-blocken möjliggör också distribution av elektrisk ström till fordonets elektriska system, t.ex. tändning eller belysning.
Grävmaskiner och lastare
Trumblandare
FIX-blocksystemet kan också ingå som en komponent i trumblandare. Med hjälp av apparatplintblocken kan den roterande motorn anslutas snabbt, kompakt och enkelt. Tack vare den stora flexibiliteten vid monteringen och de olika anslutningsriktningarna kan styrenheten utformas så att den blir så kompakt som möjligt. Integreringen av blocken förenklar också underhåll och eventuellt utbyte av någon av komponenterna.
Motoriserade apparater och verktyg
Fördelningsblock och apparatplintblock i FIX-blocksystemet är lämpliga för anslutning av såväl elmotorer som bensin- och dieselmotorer. För elmotorer kan FIX-blocken installeras i kontrollpanelen för att fördela huvudströmförsörjningen till de olika motorerna. Apparatplintblocken kan användas för att ansluta styrkablarna från motorerna till styrenheterna. För bensin- eller dieselmotorer kan fördelningsblocken användas för att fördela den elektriska energin från batteriet till olika elektriska system i fordonet, t.ex. tändning, belysning och sensorer. Precis som för elmotorerna kan apparatplintblocken ansluta styrledningarna från sensorerna till styrenheterna, vilket möjliggör exakt styrning och övervakning av motorfunktionerna.

FIX-blocksystemet inom medicinteknik FIX-blocksystemet är så tillförlitligt och stabilt på lång sikt att det utan problem kan användas även i medicinska områden.

Interaktiv bildkarta: FIX-blocksystemet inom medicinteknik
Apparater för bilddiagnostik (röntgen, ultraljud, CT, MRT)
Fördelningsblock och apparatplintblock i FIX-blocksystemet är också lämpliga för anslutning av apparater för bilddiagnostik. De är mycket kompakta, underhållsfria och extremt flexibla. Blocken kan t.ex. strömförsörja de olika sensorerna och detektorerna i en MRT-enhet (magnetisk resonanstomografi) och säkerställa tillförlitlig kommunikation och styrning.
Apparater för bilddiagnostik (röntgen, ultraljud, CT, MRT)
Operationsbord och sjukhussängar
FIX-blocksystemet används också i sjukhussängar och operationsbord. I sjukhussängar möjliggör sängarnas justerbarhet förbättrad patientvård genom att stödja komfort- och smärthantering, förbättra rörligheten, optimera andningsfunktionen och cirkulationen samt bidra till att förebygga trycksår. Eftersom sängarna fortfarande måste vara kompakta och mobila är FIX-blocksystemet perfekt lämpat. Tack vare sin modularitet kan FIX-blocken konfigureras exakt enligt önskat poltal, vilket möjliggör en enkel och kompakt kabeldragning. Dessutom erbjuder blockens olika monteringsalternativ en flexibel installation på nästan vilken plats som helst.
Respiratorer och dialysmaskiner
FIX-blocken i FIX-blocksystemet har många fördelar som gör dem idealiska för användning i mobila respiratorer och dialysmaskiner. Tillförlitlighet har högsta prioritet här, eftersom det handlar om livsviktiga apparater. FIX-blocksystemet imponerar genom sin överensstämmelse med olika standarder och kvalitetstester som säkerställer FIX-blockens höga tillförlitlighet. Ytterligare en fördel är den enkla hanteringen och det enkla underhållet. Kompakta enheter kan integreras bättre i vardagen och till exempel stuvas undan i patienttransportfordon. FIX-blockens poltalsexakta struktur och översiktliga kabeldragning bidrar inte bara till en slimmad design, utan också till underhållsvänlighet.
Konfigurator för FIX-fördelningsblock, funktionsfördelningsblock och apparatplintblock

Konfigurator för FIX-fördelningsblock, funktionsfördelningsblock och apparatplintblock

Konfigurator för FIX-fördelningsblock och apparatplintblock

Använd vår konfigurator och sätt ihop din individuella lösning. Med konfiguratorn kan du enkelt och intuitivt skapa skräddarsydda lösningar med fördelningsblocken, funktionsfördelningsblocken och apparatplintblocken i olika färger.

Använd de kompakta blocken för utrymmesbesparande kabeldragning
FIX-fördelningsblock och apparatplintblock

De anslutningsfärdiga fördelningsblocken och apparatplintblocken möjliggör snabb och utrymmesbesparande kabeldragning. Tack vare de mångsidiga monteringsadaptrarna kan de användningsklara FIX-blocken integreras i nästan alla applikationer.

Gå till broschyren
FIX-fördelningsblock och apparatplintblock