Fördelningsblocken PTFIX-function möjliggör enkel integrering av funktionella element som frånskiljarelement, säkringar eller komponenter. Blocken har en integrerad brygga och finns med sju anslutningspunkter och en märkarea på 2,5 mm².
Fördelningsblock, Block med vågrät konstruktion, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 18, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön