Fördelningsblock och apparatplintblock

Fördelningsblock och apparatplintblock

FIX-blocksystemets fördelnings- och apparatplintblock levereras anslutningsklara med olika areor, monteringssätt och färger. FIX-blocken kan användas direkt och kombineras efter behov. Fördelningsblocken och apparatplintblocken är lämpliga för flexibel och platssparande kabeldragning.

Go to Product Detail Page for item 1300612
PTVFIX 2,5-L/N/GNYE - Apparatplint
PTVFIX 2,5-L/N/GNYE - Apparatplint
1300612
E-nummer: 2201866

Apparatplint, märkspänning: 450 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 6, poltal: 3, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: grå/blå/grön-gul

Go to Product Detail Page for item 1028360
PTFIX 2X4 GY - Monoblock
PTFIX 2X4 GY - Monoblock
1028360
E-nummer: 2201096

Monoblock, Grunddel, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, Push-in-anslutning, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 1046972
PTFIX 4/12X1,5 WH - Fördelningsblock
PTFIX 4/12X1,5 WH - Fördelningsblock
1046972
E-nummer: 2201073

Fördelningsblock, Grundplint med matning, märkspänning: 450 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 13, Givare, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: vit

Go to Product Detail Page for item 3273804
PTFIX 6X4 BK - Fördelningsblock
PTFIX 6X4 BK - Fördelningsblock
3273804

Fördelningsblock, internt bryggad, märkspänning: 450 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 6, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: svart

Go to Product Detail Page for item 1047466
PTFIX 4/6X1,5 GY - Fördelningsblock
PTFIX 4/6X1,5 GY - Fördelningsblock
1047466
E-nummer: 2201082

Fördelningsblock, Grundplint med matning, märkspänning: 450 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 7, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Givare, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Samlingsanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: grå

Konfigurator för FIX-fördelningsblock, funktionsfördelningsblock och apparatplintblock

Konfigurator för FIX-fördelningsblock, funktionsfördelningsblock och apparatplintblock

Konfigurator för FIX-fördelningsblock och apparatplintblock

Använd vår konfigurator och sätt ihop din individuella lösning. Med konfiguratorn kan du enkelt och intuitivt skapa skräddarsydda lösningar med fördelningsblocken, funktionsfördelningsblocken och apparatplintblocken i olika färger.

Fördelar

[x]- Snabb installation tack vare färdigkopplade fördelningsblock och apparatplintblock

  • Stor platsbesparing tack vare minimal storlek
  • Flexibla monteringsmöjligheter med hjälp av olika monteringsadaptrar samt speciella limvarianter
  • Färgtilldelning av ledare och anslutningspunkt för intuitiv och säker installation
  • Standardiserat tillbehör – blocken kan utan delningsförlust utökas, testas och märkas med CLIPLINE complete-tillbehör

FIX-block med push-in-teknologi

De anslutningsfärdiga och underhållsfria FIX-blocken med push-in-anslutningsteknik möjliggör snabb och enkel montering i trånga utrymmen. FIX-blocksystemet består av fördelningsblock och apparatplintar. Systemet är också kompatibelt med de standardiserade tillbehören i radplintssystemet CLIPLINE complete.

De kompakta FIX-blocken är lämpliga för olika applikationer
FIX-applikationer

FIX-blocksystemet möjliggör snabb och platsbesparande kabeldragning. Tack vare de mångsidiga monteringsadaptrarna kan de användningsklara FIX-blocken integreras i nästan alla applikationer.

Mer om FIX-applikationerna
FIX-block i värmekretsens grenrör
PTFIX-fördelningsblock i olika färger

Fördelningsblock PTFIX

Fördelningsblock PTFIX

PTFIX-fördelningsblocken är utrustade med frontal push-in-anslutning. Blocken har en integrerad brygga, vilket innebär att varje block leder en enda potential. PTFIX-blocken finns med 4, 6, 12 och 18 anslutningspunkter eller som enskilda plintar med två anslutningspunkter. Fördelningsblocken finns med eller utan extra matning. När det gäller märkarean kan du välja mellan 1,5, 2,5 och 4 mm². Dessutom finns fördelningsblock med en märkarea på 10 mm². Tack vare det stora färgutbudet med 15 olika färgvarianter (10 mm² = fem färgvarianter) är det lätt att färgtilldela ledare och anslutningspunkter.

PTVFIX-fördelningsblock med ledaranslutning på sidan

Fördelnings- och samlingsblock PTVFIX

Fördelningsblock PTVFIX

PTVFIX-fördelningsblocken skiljer sig från PTFIX-blocken främst genom ledaranslutningen på sidan. Push-in-anslutningen på sidan känns igen på bokstaven ”V” i namnet för ”Vertikal”. PTVFIX-fördelningsblocken finns tillgängliga som fördelnings- och samlingsblock med en area på 2,5 mm² med 2, 6, 12 och 18 anslutningspunkter. Fördelningsblocken finns tillgängliga i fem standardfärger. I och med integreringen i online-konfiguratorn kan du beställa ytterligare färgvarianter. Detta gör det också möjligt för PTVFIX-blocken att ge en färgkodad och tydlig tilldelning av anslutningspunkt och ledare.

Fördelningsblock PTFIX med Ex-godkännande

Fördelningsblock PTFIX med Ex-godkännande

Fördelningsblock med Ex-godkännande

Förutom PTFIX-fördelningsblock med standardgodkännanden omfattar utbudet även PTFIX-varianter med Ex-godkännande (explosionsskydd). Ex-godkännandet är en viktig del av säkerhetstekniken. Ex-standarden tillåter att produkter används i områden där brännbara material, gaser och antändningskällor kan komma i kontakt med varandra.

Fördelningsblock PTFIX-function

Fördelningsblock med funktionsegenskaper
Säkringsblock SI
Fördelningsblock TG
Fördelningsblock MT
Fördelningsblock MTL
Fördelningsblock med funktionsegenskaper

Fördelningsblocken PTFIX-function möjliggör enkel integrering av funktionella element som frånskiljarelement, säkringar eller komponenter. Blocken har en integrerad brygga och finns med sju anslutningspunkter och en märkarea på 2,5 mm².

Säkringsblock SI

Säkringsblocken SI har skruvsäkringar istället för frånskiljarelement. Dessa skruvsäkringar gör det enkelt att säkra de enskilda fördelningsanslutningarna. Vid en eventuell utlösning kan säkringarna snabbt och enkelt bytas ut. Förutom standardvarianten finns också block med signallampor tillgängliga för att signalera defekta säkringar.

Fördelningsblock TG

Frånskiljarbasblocken TG är utrustade med en standardiserad frånskiljningszon. Frånskiljningszonen möjliggör integrering av frånskiljarproppar, säkringsproppar eller komponenthållarproppar. Detta gör att blocken kan användas mycket individuellt. Använd blocken för att frånskilja eller skydda signaler eller för att implementera dioder eller LED-lampor. De olika funktionspropparna hittar du i tillbehören till respektive artikel.

Fördelningsblock MT

Knivfrånskiljarvarianten MT är ett block för frånskiljning med integrerad knivfrånskiljning. Istället för de universella frånskiljarzonerna har det här blocket permanent integrerade svängbara frånskiljarknivar. Frånskiljarknivarna i knivfrånskiljarvarianten är särskilt utrymmessnåla och kan inte gå förlorade. De svängbara frånskiljarknivarna kan endast öppnas med en skruvmejsel. Detta garanterar en hög säkerhetsnivå, eftersom det krävs en medveten handling för att öppna frånskiljarknivarna.

Fördelningsblock MTL

Liksom MT-varianterna är MTL-blocken rena frånskiljarblock med permanent integrerade frånskiljarknivar. Skillnaden mellan de två varianterna är att frånskiljarknivarna på MTL-varianten har en hävarm. Med denna hävarm kan användaren manövrera frånskiljarknivarna även utan verktyg. Därmed kräver MTL-varianten dock mer utrymme ovanför blocket.

Apparatplintblock PTVFIX monterade på DIN-skena

Apparatplintblock PTVFIX

Apparatplintar PTVFIX

PTVFIX-apparatplintarna leder en potential per två anslutningspunkter, vilket gör apparatplintarna till de första FIX-blocken som leder mer än en potential. Denna funktion innebär att fas(er), neutralledare och skyddsledare kan dras i ett enda utrymmessnålt block, vilket gör PTVFIX-apparatplintarna idealiska för användning i fastighetsinstallationer.
Som de andra blocken i FIX-familjen använder apparatplintarna tillbehören i CLIPLINE complete-systemet. Därmed drar du även här nytta av olika monteringsadaptrar, en online-konfigurator samt enhetliga test- och märkningstillbehör. Till en början finns blocken att tillgå med en märkarea på 2,5 mm².

Apparatplint med anslutna ledare och märkning

Apparatplintar G och GE

Apparatplintar G och GE

Apparatplintarna G och GE använder universalskruvanslutning. Skruvanslutningen är underhållsfri tack vare den patenterade Reakdyn-principen och möjliggör enkel anslutning av flera ledare. Apparatplintarna leder en potential per två anslutningspunkter. Undantaget är blocket GE 10/2-BA BU.
Apparatplintarna finns med en märkarea på 4, 10 och 35 mm². Beroende på area har blockvarianterna 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 12 poler. Apparatplintarna kan endast fästas genom direkt montering med skruvar.

Använd de kompakta blocken för utrymmesbesparande kabeldragning
FIX-fördelningsblock och apparatplintblock

De anslutningsfärdiga fördelningsblocken och apparatplintblocken möjliggör snabb och utrymmesbesparande kabeldragning. Tack vare de mångsidiga monteringsadaptrarna kan de användningsklara FIX-blocken integreras i nästan alla applikationer.

Gå till broschyren
FIX-fördelningsblock och apparatplintblock

Monteringstillbehör för FIX-fördelningsblock och apparatplintar

Fördelningsblocken och apparatplintarna i FIX-serien kan integreras i din lösning på flera olika sätt med hjälp av olika monteringsadaptrar och blockvarianter. Använd de olika adaptrarna och fäst blocken antingen på DIN-skenan eller direkt på monteringsplattan med fläns. Självhäftande versioner finns för snabb och enkel installation.

DIN-skeneadaptrar för längsgående montering av fördelningsblocken på DIN-skenan
DIN-skeneadapter för vinkelrät montering av fördelningsblocken på DIN-skenan
Snap-on-flänsar för direkt montering av fördelningsblocken
Fördelningsblock med självhäftande dyna för självhäftande montering
Dubbel DIN-skeneadapter
Fördelningsblock med adapter för fästtapp
DIN-skeneadaptrar för längsgående montering av fördelningsblocken på DIN-skenan

De horisontala DIN-skeneadaptrarna finns för DIN-skenorna NS 15 och NS 35. FIX-blocket monteras genom att det skjuts på på tillhörande adapterfötter. Sedan kan blocket enkelt låsas fast på DIN-skenan. Vi rekommenderar att du använder två montagefötter för varje separat block. Antalet kan minskas om sammankopplade blocklösningarna används. Du hittar respektive monteringsadapter i tillbehören för respektive block. Fördelningsblock finns även inklusive adaptrar.

DIN-skeneadapter för vinkelrät montering av fördelningsblocken på DIN-skenan

Den vertikala DIN-skeneadaptern kan monteras på NS 35- och NS 15-DIN-skenan. Vid monteringen skjuts FIX-blocken enkelt på adaptern. Lås sedan fast adaptern på DIN-skenan. För att förhindra att blocken glider ned ska du vid monteringen se till att sidan med montagefoten är nedåt. Du hittar tillhörande monteringsadapter i tillbehören för de enskilda blocken. Du kan också välja block inklusive adaptrar direkt i produktlistan.

Snap-on-flänsar för direkt montering av fördelningsblocken

Förutom DIN-skenemontage kan blocken också monteras direkt med hjälp av flänsar som kan snäppas på. För att göra detta måste du sätta flänsarna på FIX-blockens ändar med en not-fjäder-anslutning. Vid längre blockrader bör man montera flänsar även mellan FIX-blocken. När flänsarna har snäppts på kan blocken enkelt skruvas fast på monteringsplattan. Passande fläns finns i tillbehören för respektive block.

Fördelningsblock med självhäftande dyna för självhäftande montering

De varianter av fördelningsblock som är avsedda för självhäftande montering har en självhäftande dyna på blockets undersida. För att montera dessa block drar du bara av skyddsfolien från den självhäftande dynan. Nu kan du fästa blocket på olika ytor. När du använder blocken ska du se till att de bara sitter fast på rena ytor. Det är inte nödvändigt att använda en primer eller att först göra ytan grov. Detaljerade monteringsanvisningar och information om limmet finns i nedladdningsområdet för respektive produkt i webbshoppen.

Dubbel DIN-skeneadapter

Den dubbla DIN-skeneadaptern kan fästas på NS 35 och möjliggör därmed en platsbesparande uppbyggnad av flera fördelningsblock. För att montera, skjut på fördelningsblocken på motsvarande adapterfötter. Därefter kan blocken enkelt sättas på DIN-skenan. Vi rekommenderar att du använder två montagefötter för varje separat block. Du hittar tillhörande monteringsadapter i tillbehören för 1,5-mm²-varianterna.

Fördelningsblock med adapter för fästtapp

Ytterligare direkt montering kan göras med hjälp av adaptrar med fästtappar. Detta gör du genom att snäppa fast grundblocken på de matchande adapterfötterna. Allt du behöver göra för att fästa dem på monteringsplattan är att föra in fästtapparna genom de förborrade hålen i monteringsplattan. Tack vare de skjutbara adaptrarna kan avståndet justeras exakt även i efterhand.

Allmänna tillbehör

Tillbehör för bryggor för fördelningsblock och samlingsblock
Kontrolltillbehör för fördelnings- och samlingsblocken
Märkningstillbehör för FIX-fördelare och apparatplintar
Tillbehör för bryggor för fördelningsblock och samlingsblock

Fördelningsblocken i FIX-serierna har en integrerad brygga. Med hjälp av denna brygga ansluts alla fördelningsanslutningar till varandra och med samlingsanslutningen. Om du behöver mer än ett fördelningsblock med 18 anslutningspunkter kan du enkelt utvidga push-in-fördelningsblocken och samlingsblocken med de 2-poliga standardiserade jackbara bryggorna i CLIPLINE complete-systemet. Sätt ihop blocken med not-fjäder-anslutningen. När blocken väl är anslutna kan de enkelt utvidgas med en jackbar brygga via de yttre fördelaranslutningarna.

Kontrolltillbehör för fördelnings- och samlingsblocken

För att kunna utföra kontrollerna så snabbt och enkelt som möjligt har FIX-blocken speciella testuttag för testproppar med en diameter på 2,3 mm. Testuttagen gör det mycket enkelt att kontrollera blocken med anslutna ledare. Dessutom ger uttagen en hög beröringssäkerhet under kontrollprocessen. Fördelnings- och samlingsblocken är utrustade med ett testuttag per block. Fördelningsblocken har å andra sidan ett testuttag per anslutning. Anledningen till detta är att de olika fördelningsanslutningarna kan separeras och kontrolleras separat med hjälp av frånskiljarknivarna. Även de enskilda anslutningarna i säkringsblocket kan mätas separat.

Märkningstillbehör för FIX-fördelare och apparatplintar

För enkel märkning av FIX-fördelningsblocken och apparatplintarna kan blocken märkas med det självhäftande märkmaterialet (TML eller SK). För en enkel och ren märkning har FIX-blocken ett platt märkningsspår som är speciellt utformat för de självhäftande märkningarna.