FOPT 2,2-R
-
Fiberoptisk kretskortsplint
1907924
Kretskortsplint, märkarea: 0 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: FOPT, delning: 10,16 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 6 mm, antal lödstift per potential: 4, förpackningstyp: förpackade i kartong. Svart, skärmad kapsling med mottagningsdiod / anslutningsbar fiberoptik: polymerfiber (enligt IEC 60793-2 typ A4a, yttermantelns diameter 2,2 mm) / datahastighet: 5 Mbit/s / överföringssträcka max. 50 m / detaljerat datablad finns i nedladdningsområdet
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Anslutning av fiberoptik utan fiberförbehandling
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer