Det konfigurerbara och individuellt skalbara säkerhetssystemet PSRmodular är en flexibel säkerhetslösning för övervakning av dina maskiner eller anläggningar. Den säkra expansionsmodulen tillhandahåller systemet med fler säkra analogingångar.
PSR-M-EF7-SAI4-PI
-
Expansionsmodul
1104986
Säker expansionsmodul med 4 säkra analogingångar, 0 V ... 10 V, 0 mA eller 4 mA ... 20 mA, TBUS-gränssnitt, upp till kat. 4/PL e, SIL 3, jackbar push-in-radplint, TBUS-skarvdon medföljer
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Säkerhetsbrytare |
| Användning | Analog IN |
| Styrning | 1- och 2-kanalig |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid | se användarhandboken |
| Återstartstid | min. 5 s (Omstartstid) |
| max. 10 s (Omstartstid) | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,76 W (vid max. tillåten belastning) |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Gränssnitt | TBUS för DIN-skenor för anslutning till mastermodulen, ingår i leveransen |
| Stötspänning / isolering | Basisolering 4 kV mellan alla strömbanor och kapslingar |
| Galvanisk isolation, 0,5 kV funktionell isolering mellan logiska och analoga ingångar och mellan analoga ingångar | |
| Försörjning | |
| Benämning | A1/A2 |
| Märkstyrströmkretsspänning US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -20 % / +20 % (extern säkring, vanligtvis 6 A) |
| Nominell styrmatningsström IS | typ. 82 mA (utan givarförsörjning) |
| typ. 212 mA (med givarförsörjning) | |
| Effektförbrukning på US | typ. 1,96 W (utan givarförsörjning) |
| typ. 5,08 W (med givarförsörjning) | |
| Tillslagsström | max. 14 A (Δt = 1 ms vid Us) |
| Filtreringstid | typ. 5 ms (vid spänningsfall vid Us) |
| Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd |
| Analog | |
| Benämning ingång | IN S1, IN S2, IN S3, IN S4 |
| Beskrivning av ingången | Säkerhetsriktade analogingångar, kan konfigureras som ström- eller spänningsingångar, potentialseparerade |
| Antal ingångar | 4 |
| Anslutningsteknik | 2-ledare, 3-ledare eller 4-ledare (2-ledare givarsignal + 2-ledare givarförsörjning) |
| Anvisning om anslutningsteknik | skärmad |
| Avläsningshastighet | 2,5/5/10/16,6/20/50/60/100/200/400/800/1000/2000/4000 Hz |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 25 mA (Mätområde) |
| 0 mA ... 20 mA (konfigurerbart mätområde med diagnosområde 20,1 mA ... 23 mA) | |
| 4 mA ... 20 mA (konfigurerbart mätområde med diagnosområde 20,1 mA ... 23 mA (övre gräns) 2,5 mA ... 3,8 mA (undre gräns)) | |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 12 V (Mätområde) |
| 0 V ... 10 V (konfigurerbart mätområde med diagnosområde 10,05 V ... 11,5 V (övre gräns) 0,1 V (undre gräns)) | |
| Max. tillåten ström | max. 35 mA (som strömingång) |
| Tillåten spänning | max. 24 V (som strömingång) |
| max. 14 V (som spänningsingång) | |
| Ingångsmotstånd strömingång | 290 Ω ±25 % (inkl. intern skyddskoppling) |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 185 kΩ ±25 % |
| Upplösning A/D-omvandlare | 16 Bit |
| Upplösning (ström) | 381 nA |
| Upplösning (spänning) | 152 µV |
| Noggrannhet | typ. ± 2 % (som strömingång, relativ till mätområdets slutvärde) |
| max. ± 2,5 % (som strömingång) | |
| typ. ± 1 % (som spänningsingång, relativ till mätområdets slutvärde) | |
| max. ± 1,5 % (som spänningsingång) | |
| Temperaturkoefficienter | typ. ± 0,07 %/K |
| max. ± 0,07 %/K | |
| gränsfrekvens (3 dB) | 160 Hz (RC-lågpassfilter 1 OK, som strömingång) |
| 4 Hz (RC-lågpassfilter, som strömingång) | |
| Frekvens | 12 Hz (max. rekommenderad givarsignalfrekvens, som strömingång) |
| 2 Hz (max. rekommenderad givarsignalfrekvens, som spänningsingång) | |
| Tillåtna kabellängder | max. 100 m (per ingång) |
| Skyddskoppling | Strömingångarnas överbelastningsskydd |
| Spänningsingångarnas överbelastningsskydd | |
| Givarförsörjning: OUT S1/0V ...OUT S4/0V | |
| Beskrivning | givarförsörjningsspänning per analogingång |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC ±3 % |
| Ström | max. 30 mA (Givar-strömförsörjning per kanal) |
| Kortslutningssäker | ja |
| Skyddskoppling | Överlastskydd Registrering av överlast vid 38 mA |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Statusindikering | 4 x LED (gul, röd) |
| Driftindikering | 1 x LED (grön) |
| Bredd | 22,61 mm |
| Höjd | 107,74 mm |
| Djup | 113,6 mm |
| Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2-kanalig koppling) |
| d (1-kanalig koppling) | |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand vid 2-kanalig belastning | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand vid 1-kanalig belastning | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanalig koppling) |
| 2 (1-kanalig koppling) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 10g för Δt = 16 ms (kontinuerlig stöt, 1000 stötar per rumsriktning) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Observera derating |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 1104986 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA362 |
| Produktnyckel | DNA362 |
| GTIN | 4055626974804 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 193,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 145 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Ekonomisk säkerhetslösning tack vare hög anpassningsbarhet till individuella behov
Snabbt idrifttagande tack vare enkel konfigurering av hårdvara och mjukvara
Minimerade maskinstilleståndstider tack vare omfattande och lättförståelig diagnos
Tidseffektiv installation utan verktyg tack vare Push-in Technology
Kapslingsbredd på endast 22,6 mm
Upp till kat. 4/PL e enligt ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
Lämplig för hissapplikationer enligt EN 81-20
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge