DT 2,5-PE
-
Direktanslutnings-skyddsledarplint
3034044
E-nummer:
2912603
E-nummer:
2912603
Direktanslutnings-skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Bladfjäderanslutning, 1. Plan, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul
Produktdetaljer
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Bladfjäderanslutning |
| Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
| Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
| Håltolk | A3 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Anslutning enligt norm | IEC/EN 60079-7 |
| Testbeteckning | KEMA 04ATEX2284 U |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Märkdata (ATEX/IECEx) | |
| Märkning | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Användningstemperaturområde | -60 °C ... 110 °C |
| Ex-certifierade tillbehör | 3030417 D-ST 2,5 |
| Utgång | (kontinuerligt) |
| Anslutningsdata Ex Allmänt | |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 14 |
| Anslutningskapacitet styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Anslutningskapacitet AWG | 24 ... 14 |
| Anslutningskapacitet flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Anslutningskapacitet AWG | 24 ... 12 |
| Bredd | 5,2 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
| Färg | grön-gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| ASD-nivå | 0,02g²/Hz |
| Acceleration | 0,8g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Stöttid | 30 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
| IEC/EN 60079-7 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 3034044 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE2221 |
| Produktnyckel | BE2221 |
| GTIN | 4017918977467 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 8,882 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 8,882 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FBS 3-5 - Jackbar brygga 3030174
-
FBS 4-5 - Jackbar brygga 3030187
-
FBS 5-5 - Jackbar brygga 3030190
-
FBS 10-5 - Jackbar brygga 3030213
-
FBS 20-5 - Jackbar brygga 3030226
-
FBS 50-5 - Jackbar brygga 3038930
-
FBS 2-5 BU - Jackbar brygga 3036877
-
FBS 3-5 BU - Jackbar brygga 3036880
-
FBS 4-5 BU - Jackbar brygga 3036893
-
FBS 5-5 BU - Jackbar brygga 3036903
-
FBS 10-5 BU - Jackbar brygga 3036916
-
FBS 20-5 BU - Jackbar brygga 3036929
-
FBS 50-5 BU - Jackbar brygga 3032114
-
D-ST 2,5 - Ändbricka 3030417
-
ATP-ST 4 - Ändbricka 3030721
-
WST 2,5 - Varningsskydd 3030941
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
D-ST 2,5-0,8 OG - Ändbricka 3030511
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1050004
-
ZB 5 CUS - Märkbandsremsa 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 1050415
-
UC-TM 5 - Skylt för plintar 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0824581
-
UCT-TM 5 - Skylt för plintar 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5 CUS - Märkbandsremsa platt 0825025
-
UC-TMF 5 - Skylt för plintar 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0824638
-
UCT-TMF 5 - Skylt för plintar 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0829658
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolerstopphylsa 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolerstopphylsa 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolerstopphylsa 3002869
-
PAI-4-N GY - Mätadapter 3032871
-
PS-5 - Testpropp 3030983
-
DP PS-5 - Distansplatta 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Testpropp 3038723
-
E/AL-NS 35 - Ändstöd 1201662
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge