IO-Link/analogomvandlaren är en IO-Link-enhet som omvandlar analoga signaler till IO-Link-protokollet. Därför kan den även användas för att via en IO-Link-master registrera signaler från analoga sensorer.
AXL E IOL AI1 I M12 S
-
Analog modul
2700338
Axioline E-IO-Link/analog omvandlare för anslutning av en analog sensor, 4 mA ... 20 mA, M12-kontakt, rakt utförande
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Anslutning av en IO-Link-master med M12-kontakt (A-kodad, 4-polig)
1 IO-Link-gränssnitt
IO-Link-A-port
IO-Link-specifikation V1.1.1
Rak konstruktion
1 analog ingång
Anslutning av givaren i 3-ledarteknik
Strömområde: 4 mA ... 20 mA
FE-anslutning för lokal anslutning till funktionsjord
Modulelektronikens och givarens försörjning via IO-Link-masterns IO-Link-gränssnitt
Lokal statusindikering
Skyddsklass IP65/67