NF PD IOL B - Induktiva kopplare
1736167

Bas, kontaktlös energi- och TIO-Link-kopplare, 18 W, M12-anslutningsteknik, IO-Link-port klass A, IP68, utförande M30 x 1,5, kan kombineras med NF PD IOL R

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Kontaktlös: inget mekaniskt slitage, ingen nedsmutsning, ingen fastkörning vid koppling
Flexibel: Förutom energi kan även IO-Link-data eller två digitala PNP-signaler överföras.
Robust: IP68-kapsling i rostfritt stål med M12-anslutningar för användning i krävande miljöer
Kompakt: M30-utförande för platsbesparande installation
Plug-and-Play: Bas- och mottagarenheter ansluts automatiskt i valfritt antal (1:n), det krävs ingen konfiguration

Ofta ställda frågor


Uppfyller enheterna kraven på cybersäkerhet i direktivet om radioutrustning (RED)?

Kraven i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU avseende artikel 3.3 d,e,f är inte tillämpliga på produkten.
Artikel 3.3, d: Enheterna saknar aktiv åtkomst till nätverkskommunikationen. De kan inte störa nätverkskommunikationen eller missbruka res... Visa mer

Kraven i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU avseende artikel 3.3 d,e,f är inte tillämpliga på produkten.
Artikel 3.3, d: Enheterna saknar aktiv åtkomst till nätverkskommunikationen. De kan inte störa nätverkskommunikationen eller missbruka resurser. Därför gäller inte detta krav för enheterna.
Artikel 3.3, e: Ej tillämplig på enheterna, eftersom inga personuppgifter behandlas och slutanvändarnas integritet inte påverkas
Artikel 3.3, f: Ej tillämplig eftersom enheterna inte används för finansiella transaktioner

Visa mindre


Visa vanliga frågor och svar