Du kan ansluta denna Axioline E-enhet till en IO-Link-Master via en IO-Link-A-Port. Med denna enhet kan du registrera digitala signaler via IO-Link. Användning i olika nätverk är möjlig via IO-Link-Master.
AXL E IOL DI16 M12 6M
-
Digital modul
1480998
Axioline E, Digital inmatningsenhet, IO-Link-portar Klass A: 1, anslutningstyp: M12-kontakt, A-kodad, anslutningsteknik: 3-ledare, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, IO-Link, kapslingsklass: IP65/IP67/IP69
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 60 mm |
| Höjd | 184 mm |
| Djup | 30,3 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Kåpans material | Förzinkad gjutgodslegering |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | EN 61131-2 Typ 1 och 3 |
| Antal ingångar | 16 |
| Kabellängd | max. 30 m (till sensorn) |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, A-kodad |
| Information om anslutningsmetod | Push-Pull-snabbanslutning enligt IEC 61076-2-010 eller skruvanslutning enligt IEC 61076-2-101 |
| Anslutningsteknik | 4-ledare |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -3 V ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsmärkström vid UIN | typ. 2,5 mA |
| Ingångsfiltertid | 1 ms |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd; ja |
| Kortslutningsskydd; ja | |
| Överlastskydd; ja | |
| IO-Link | |
| Antal portar | 1 |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, A-kodad |
| Information om anslutningsmetod | Push-Pull-snabbanslutning enligt IEC 61076-2-010 eller skruvanslutning enligt IEC 61076-2-101 |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Porttyp | Klass A |
| Specifikation | V1.1.3 |
| Polaritetsskydd | ja |
| Överföringshastighet | 230,4 kbit/s (COM3) |
| Cykeltid | 600 µs |
| Processdata | 3 Byte (Ingångsdata) |
| 0 Byte (Utgångsdata) | |
| Produktfamilj | Axioline E |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Speciella egenskaper | IO-Link |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Försörjning: IO-Link | |
| Benämning | IO-Link-port-försörjning (L+) |
| Periferiförsörjning-märkspänning | 24 V DC (Tillhandahålls via IO-Link-gränssnittet hos IO-Link-master.) |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Märkström per enhet | typ. 30 mA |
| Strömförbrukning | max. 800 mA (för varje enhet: beakta strömmen från IO-Link-mastern via L+) |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd; ja |
| Försörjning: Givare | |
| Benämning | Försörjning av ställdon (från L+) |
| Strömförbrukning | max. 800 mA (per port) |
| max. 800 mA (för varje enhet: beakta strömmen från IO-Link-mastern via L+) | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning L+ (IO-Link)/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Utökat, se kapitlet "Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet) | |
| Kapslingsklass | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Slagtålighetsgrad) | |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| Testning (skadlig gas) | |
| Teststandard | IEC 60068-2-60:2015 metod 4 |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfuktighet (relativ) | 75 % ±3 % |
| Provtid | 14 Dagar |
| Volymkoncentration H2S (Svavelväte) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volymkoncentration NO2 (Kvävedioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Volymkoncentration Cl2 (Klor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volymkoncentration SO2 (Svaveldioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Test (Saltspraydimma) | |
| Provnorm | DIN EN 60068-2-52 |
| Antal cykler | 4 |
| Teststeg per cykel | 2 |
| Provtid (Totalt) | 168 h |
| Teststeg (Saltdimma) | 2 h med 5 % ±0,5 % NaCl, pH-värde 6,5...7,2 vid 35 °C ±2 K |
| Teststeg (Luftfuktighet) | 166 h med 93 % ±3 % Luftfuktighet vid 40 °C ±2 K |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Skruvmontering |
| Artikelnr | 1480998 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI7NF |
| Produktnyckel | DRI7NF |
| GTIN | 4063151900502 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 528,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 513 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
UCT-EM (20X9) - Inskjutningsskylt 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastskylt 0830989
-
US-EML (20X8) - Etikett 0800458
-
PROT-M12 - Låsskruv 1680539
-
PROT-M12 SH - Låsskruv 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fördelare 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fördelare 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fördelare 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Givar-/ställdonskablage 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Givar-/ställdonskablage 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Givar-/ställdonskablage 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Givar-/ställdonskablage 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Givar-/ställdonskablage 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Givar-/ställdonskablage 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Givar-/ställdonskablage 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Givar-/ställdonskablage 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Kontakt 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Kontakt 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Kontakt 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Kontakt 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Kontakt 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Kontakt 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Kontakt 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Kontakt 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Kontakt 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Kontakt 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Kontakt 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Kontakt 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Verktyg 1208445
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
NF PD IOL R - Induktiva kopplare 1736165
-
NF PD IOL B - Induktiva kopplare 1736167
Fördelar
Anslutning av en IO-Link-master med M12-kontakt (A-kodad, 4-polig)
Typ-A-Port
IO-Link-specifikation V1.1.3
Anslutning av upp till 16 ingångar med M12-kontakter (A-kodade, 5-poliga)
Diagnos- och statusindikeringar
Enkanaldiagnostik
Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
Sparad enhetstypskylt
Kapslingsklass IP65/67/69
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge