EV-T2G4CC-DC80A-7,0M16ESBK11 - DC-laddkabel
1236825

CHARX connect compact, CCS typ 2, DC-laddledning, 80 A kontinuerligt, 1000 V DC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 7 m, svart, rak, med ansluten PP-kontakt, med analog temperaturgivare, PHOENIX CONTACT-logotyp, IEC 62196-3, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Fullständigt produktprogram
En passande laddkabel för varje applikation, från carporten till laddparken
Bekväm hantering tack vare ergonomisk design
På begäran även med din logotyp - för genomgående branding på dina laddstationer
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001