CHARX PT2C-DC375-6,0MES00P1 - DC-laddkabel
1538358

CHARX connect professional, CCS typ 2, HPC-DC-laddkabel, upp till 500 A i Boost mode, 375 A kontinuerligt, 1000 V DC, med laddhandtag och öppen kabelända, Funktionellt individuellt mönster, kabel: 6 m, svart, rak, stöd för fyrledarmätteknik, med analog temperaturgivare, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med utbytbara DC-kraftkontakter, med ansluten PP-kontakt, PHOENIX CONTACT-logotyp, enligt IEC 62196-3, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Fullständigt produktprogram
En passande laddkabel för varje applikation, från carporten till laddparken
Ultrasnabb HPC-laddning med temporärt upp till 375 kW utan vätskekylning
Robust och långlivad kontaktkonstruktion för högsta tillgänglighet
Högsta säkerhet tack vare tvåkammartätningssystem för att separera DC+ och DC-
Säker mot överhettning tack vare temperaturmätning vid varje DC-kraftkontakt
Förberedelser för fyrledar-mätteknik möjliggör enkel avräkning som uppfyller kalibreringslagstiftningen
Snabbt och prisvärt underhåll tack vare utbytbar kontaktfront, inklusive kraftkontakter
På begäran även med din logotyp - för genomgående branding på dina laddstationer
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001