CHARX T2CCS-MFC-M4X10-BIT - Reparationssats
1582285

CHARX connect standard, CCS typ 2, Reparationssats, Tillbehör, kapsling: svart, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med 5 st M4X10 skruvar med platt huvud och Torx-säkerhetsdrivning (IPR TORX PLUS®), med speciell bit (867/4 IPR TORX PLUS® Bit, 20 IPR x 89 mm) för säkerhetsskruvmejslar, med integrerad främre del av DC-kontakterna, för byte av ram för kontaktens front (mating face) på laddhandtag, IEC 62196-3

Produktdetaljer








Kompatibla produkter