UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 335024| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 335024| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||
Nätverkskabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfri, svart RAL 9005, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: D / IP65, på Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: D / IP65, kabellängd: 20 m, för spårbunden trafik
| Allmänt | Fler produkter med variabel kabeltyp och variabla kabellängder finns i avsnittet Tillbehör |
| Användning | Spårbunden trafik |
| Sensortyp | PROFINET |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | ja |
| Kodning | D |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Bussystem | PROFINET |
| Ethernet | |
| Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 4 A |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak M12 SPEEDCON / IP65 |
| Poltal | 4 |
| Låsanordningstyp | SPEEDCON |
| Kodningstyp | D (Data) |
| Skärmad | ja |
| Färg handtag | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| PA 6.6 (Kontaktledare) | |
| PA 6.6 (Handtag) | |
| Förzinkat gjutgods, förnicklat (Förskruvning) | |
| Normer/föreskrifter | PA 6.6: Brandskydd i skenfordon - kravsatser R22, R23 och R24 enligt DIN EN 45545-2 (Risknivå HL1 - HL3) |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
| Skyddsklass | IP65 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane rak M12 SPEEDCON / IP65 |
| Poltal | 4 |
| Låsanordningstyp | SPEEDCON |
| Kodningstyp | D (Data) |
| Skärmad | ja |
| Färg handtag | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| PA 6.6 (Kontaktledare) | |
| PA 6.6 (Handtag) | |
| Förzinkat gjutgods, förnicklat (Förskruvning) | |
| Normer/föreskrifter | PA 6.6: Brandskydd i skenfordon - kravsatser R22, R23 och R24 enligt DIN EN 45545-2 (Risknivå HL1 - HL3) |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
| Skyddsklass | IP65 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| Kabellängd | 20 m |
| PROFINET RADOX® Spårbunden användning. CAT5 [937] | |
| Måttskiss |
|
| Kabelvikt | 70 kg/km |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | PROFINET RADOX® Spårbunden användning. CAT5 [937] |
| Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signalhastighet | 75 c |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | ca. 1,5 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,60 mm ±0,4 mm |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
| Material ledare | försilvrad Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | skummad PE |
| Enkelledare, färg | vit-blå, orange-gul |
| Väggtjocklek ytterhölje | ca. 1,00 mm |
| totalkabling | Stjärnformad |
| Ledarmotstånd max. | ≤ 54,4 Ω/km |
| Kopplingsmotstånd | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| driftkapacitans | ≤ 65 pF (Ledare-ledare) |
| ≤ 100 pF (ledare-skärm) | |
| Märkspänning kabel | 300 V AC |
| Isolationsspänning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuter) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 6 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 40 mm |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 73 dB (vid 1 MHz) |
| 70 dB (vid 4MHz) | |
| 65 dB (vid 10 MHz) | |
| 57 dB (vid 31,5 MHz) | |
| 52 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 48 dB (vid 100 MHz) | |
| Returflödesdämpning (RL) | 25 dB (vid 4MHz) |
| 30 dB (vid 10 MHz) | |
| 30 dB (vid 31,5 MHz) | |
| 30 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 28 dB (vid 100 MHz) | |
| Fjärröverhörningsdämpning (FEXT) | 78 dB (vid 1 MHz) |
| 77 dB (vid 4MHz) | |
| 70 dB (vid 10 MHz) | |
| 65 dB (vid 31,5 MHz) | |
| 56 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 48 dB (vid 100 MHz) | |
| skärmdämpning | 2 dB (vid 1 MHz) |
| 4,4 dB (vid 4MHz) | |
| 7,4 dB (vid 10 MHz) | |
| 14 dB (vid 31,5 MHz) | |
| 20 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 26 dB (vid 100 MHz) | |
| 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
| Halogenfri | enligt EN 50267-2-1 |
| Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| enligt ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Brandgaskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
| Brandgastoxicitet | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Rökgastät | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| oljebeständighet | enligt IRM 902, 72 h vid 100 °C |
| Brandskydd i spårburna fordon | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Risknivå HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brandskyddssteg 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Klass C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Risknivå LR1 - LR4) | |
| Övrig beständighet | beständig mot bränsle (enligt IRM 903, 168 h vid 70 °C) |
| Drifttemperatur | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering) |
| -40 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningstemperatur (kablage) | -25 °C ... 90 °C |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| M12 | |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Normbeteckning | Stötar, vibrationer |
| Standarder/föreskrifter | EN 50155 |
| Artikelnr | 1678872 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF1CJN |
| Produktnyckel | AF1CJN |
| GTIN | 4067923231467 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 284 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) |