PPC 1,5/S-NS/18
-
COMBI-koppling
3061981
COMBI-koppling, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 1, poltal: 18, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/15, NS 35/7,5, färg: grå
Produktdetaljer
| Användningsområde | Järnvägsbranschen |
| Maskinbyggnad | |
| Anläggningstillverkning | |
| Poltal | 18 |
| Delning | 3,5 mm |
| Antal anslutningar | 1 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 18 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,56 W |
| Märkarea | 1,5 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Håltolk | A1 / B1 |
| Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 26 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Märkarea | 1,5 mm² |
| Märkström | 17,5 A |
| Belastningsström maximal | 17,5 A (vid 1,5 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 500 V |
| 1. Plan Anslutningsareor direkt jackbara | |
| Ledararea styv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Bredd | 63 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
| Höjd | 43 mm |
| Djup | 17,8 mm |
| Djup på NS 15 | 28,3 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 28,3 mm |
| Djup på NS 35/15 | 35,8 mm |
| Delning | 3,5 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C (max. drifttemperatur, se deratingkurva) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
| Monteringssätt | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 |
| Artikelnr | 3061981 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BE2245 |
| Produktnyckel | BE2245 |
| GTIN | 4046356670920 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 29,71 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 29,71 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250117 |
| ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
PC - Kodstjärna 3040588
-
PH 1,5/S/3 - Kabelkapsling 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Kabelkapsling 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Kabelkapsling 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Kabelkapsling 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Kabelkapsling 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Kabelkapsling 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Kabelkapsling 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Kabelkapsling 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Kabelkapsling 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Kabelkapsling 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Kabelkapsling 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Kabelkapsling 3212866
-
AI-S 1 - 8 TQ - Trådändhylsa 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Märkbandsremsa platt 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Skylt för plintar 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Skylt för plintar 0829644
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
E/AL-NS 35 - Ändstöd 1201662
-
PP-H 1,5/S/1 - Kontakt 3212484
-
PP-H 1,5/S/1 BU - Kontakt 3212497
-
PP-H 1,5/S/1 GNYE - Kontakt 3212507
-
PP-H 1,5/S/2 - Kontakt 3212510
-
PP-H 1,5/S/3 - Kontakt 3212523
-
PP-H 1,5/S/4 - Kontakt 3212536
-
PP-H 1,5/S/5 - Kontakt 3212549
-
PP-H 1,5/S/6 - Kontakt 3212552
-
PP-H 1,5/S/7 - Kontakt 3212565
-
PP-H 1,5/S/8 - Kontakt 3212578
-
PP-H 1,5/S/9 - Kontakt 3212581
-
PP-H 1,5/S/10 - Kontakt 3212594
-
PP-H 1,5/S/11 - Kontakt 3212604
-
PP-H 1,5/S/12 - Kontakt 3212617
-
PP-H 1,5/S/13 - Kontakt 3212620
-
PP-H 1,5/S/14 - Kontakt 3212633
-
PP-H 1,5/S/15 - Kontakt 3212646
-
PP-H 1,5/S/1-L - Kontakt 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Kontakt 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Kontakt 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-M - Kontakt 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Kontakt 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Kontakt 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-R - Kontakt 3212714
-
PP-H 1,5/S/1-R BU - Kontakt 3212727
-
PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Kontakt 3212730
-
PZ 1,5/S/2 - Dragavlastning 3212918
-
PRZ 1,5/S - Låsanordning 3212905
-
PR 1,5/S/2 - Låsanordning 3212895
-
PR 1,5/S - Låsanordning 3212882
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruvmejsel 1204504
-
ST-BW 0 - Aktiveringsverktyg 1200135
Fördelar
För säker och platsbesparande installation av kontakter i kabelkanaler och fördelarschakt
Med Push-in Technology COMBI-kopplingarna för egen konfektionering kan du lösa uppgiften själv
Testad för spårbunden trafik
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge