SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB
-
Bussystem-kabel
1507188
Bussystem-kabel, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polig, PUR halogenfri, majgrön RAL 6017, skärmad, Hane rak M12, kodning: B, på Honkontakt rak M12, kodning: B, kabellängd: 1 m
Produktdetaljer
Allmänt | Fler produkter med variabel kabeltyp och variabla kabellängder finns i avsnittet Tillbehör |
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Standard |
Sensortyp | INTERBUS |
Poltal | 5 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | B |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Bussystem | INTERBUS |
Signaltyp/kategori | INTERBUS, 16 MBit/s |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 16 MBit/s |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Anslutning | |
Kontakt | Färg (signalbeteckning) | Kontakt (tillval) | 1 (Kontakt) | YE (DO) | 1 (Hona) |
2 (Kontakt) | GN (DO) | 2 (Hona) | |
3 (Kontakt) | GY (DI) | 3 (Hona) | |
4 (Kontakt) | PK (DI) | 4 (Hona) | |
5 (Kontakt) | BN (GND) | 5 (Hona) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak M12 |
Poltal | 5 |
Kodningstyp | B (invers) |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
Poltal | 5 |
Kodningstyp | B |
Kabellängd | 1 m |
INTERBUS [900] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 70 kg/km |
Poltal | 6 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | INTERBUS [900] |
Ledarkonstruktion | 3 x 2 x 0,22 mm² |
Signalhastighet | 0,66 c |
Uppbyggnad signalkabel | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Kabeldiameter | 3x 2x 0,22 mm² |
Ledarens ytterdiameter | 8,00 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | majgrön RAL 6017 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE |
Enkelledare, färg | grön-gul, vit-brun, grå-rosa |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 3 par till kärnan |
Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
Kopplingsmotstånd | < 250,00 mΩ/m (vid 30 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 159,80 Ω/km |
Impedans | 120 Ω ±20 % (vid 64 kHz) |
100 Ω ±15 % (vid 1 MHz) | |
Ledningskapacitet | ≤ 60 nF/km (vid 800 Hz) |
Märkspänning kabel | 250 V (Toppvärde, inte för starkströmssyften) |
Provspänning ledare/ledare | 1500 Veff |
Provspänning ledare/skärm | 1000,00 Veff |
Minsta böjradie, fast dragen | 7,5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 15 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 60 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 120 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000000, Böjradie: 120 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 1,6 m/s, Acceleration: 3,2 m/s² |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | ≥ 61 dB (vid 772 kHz) |
≥ 59 dB (vid 1 MHz) | |
≥ 55 dB (vid 2 MHz) | |
≥ 50 dB (vid 4MHz) | |
≥ 46 dB (vid 8 MHz) | |
≥ 44 dB (vid 10 MHz) | |
≥ 41 dB (vid 16 MHz) | |
≥ 40 dB (vid 20 MHz) | |
skärmdämpning | ≤ 15 dB/km (vid 256 kHz) |
≤ 24 dB/km (vid 772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (vid 1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (vid 4MHz) | |
≤ 84 dB/km (vid 10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (vid 16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (vid 20 MHz) | |
Flamhärdighet | enligt VDE 0472 del 4, testtyp B |
enligt IEC 60332-1 | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-30 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Artikelnr | 1507188 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1CKB |
Produktnyckel | AF1CKB |
GTIN | 4017918900038 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 103,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 108,8 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 0,769 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
SAC-5P-M12MSB/900/... - Bussystem-kabel 1537983
-
SAC-5P-M12FSB/900/... - Bussystem-kabel 1538005
-
SAC-5P-M12MSB-M12FSB/900/... - Bussystem-kabel 1538021
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Täckhuv 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Säkringsclip 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låsskruv 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Säkringsclip 1558991
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge