IL PB BK DP/V1-PAC - Busskopplare
2862246

Inline, Bussanslutning, PROFIBUS DP, 9-polig D-SUB-honkontakt, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutning av INTERBUS via 9-polig D-SUB-hona
Dataöverföringshastighet PROFIBUS från 9,6 kbit/s upp till 12 Mbit/s
Galvanisk isolation mellan PROFIBUS gränssnitt och logik
DIP-omkopplare för inställning av PROFIBUS-adress
Stöd för PROFIBUS-adresser från 0 till 126
DP/V1 för klass-1- och klass-2-master