Den första smarta avbrottsfria strömförsörjningen QUINT för integrering i etablerade industriella nätverk: även vid strömavbrott kan dina anläggningar fortsatt vara i drift. Battery Management System med IQ Technology och en mycket effektiv batteriladdare sörjer för högsta driftsäkerhet.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB
-
Avbrottsfri strömförsörjning
2906991
E-nummer:
5240306
E-nummer:
5240306
QUINT UPS, IQ Technology, USB, DIN-skenemontage, Skruvanslutning, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 5 A, laddström: 1,5 A
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Godkännande-ID: TAA00002K4KC
Godkännande-ID: R-R-PCK-2906991LR
Godkännande-ID: LR21417906TANK
Godkännande-ID: TA22372MBV
Godkännande-ID: 69394/A0 BVRINA
Godkännande-ID: ELE382621XGABS
Godkännande-ID: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-68191-M1-ULIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-68191-M1-ULcUL Listed
Godkännande-ID: E123528UL Listed
Godkännande-ID: E123528ABS
Godkännande-ID: 23-2416092-PDABV
Godkännande-ID: 69394/A0 BVNK
Godkännande-ID: TA22372MRINA
Godkännande-ID: ELE382621XGLR
Godkännande-ID: LR21417906TAEAC
Godkännande-ID: RU-DE.B.00184/20EAC
Godkännande-ID: RU-DE.B.00184/20KC
Godkännande-ID: R-R-PCK-2906991DNV
Godkännande-ID: TAA00002K4cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827cUL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel integrering i nätverk via PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- och USB-gränssnitt
Utvärdering av State of Health (SOH) och State of Charge (SOC) med det smarta Battery Management System (BMS)
Automatisk identifiering av batterikapacitet och batteriteknik (VRLA, WTR, LI-ION)
Övervakning av sekundärström och spänning samt manuell till- och frånkoppling av anläggningen
SFB Technology löser ut automatsäkringar selektivt. Parallellt anslutna laster fortsätter att arbeta