Hållare för siktlådor, för att hänga in olika monteringskomponenter för AS-WORKBENCH-F..., integrerad magnethållare för en individuell fastsättning, inkl. en siktlåda
Preparera ledare effektivt med assistentsystemet clipx WIRE assist. Det mjukvarustödda systemet hjälper användaren vid processen för den delautomatiserade ledarbearbetningen, styr automatiskt relevanta utmatningsenheter och tillhandahåller nödvändig information som bygger på CAE-data.
Mer informationHållare för siktlådor, för att hänga in olika monteringskomponenter för AS-WORKBENCH-F..., integrerad magnethållare för en individuell fastsättning, inkl. en siktlåda
Enhetshållare för AS-WORKBENCH-F ..., höjd- och vinkelinställningsbar, kompatibel med THERMOMARK E..., ROLLMASTER ..., ROLL 2.0
Hållare för upp till 4 CRIMPHANDY:er, för att hänga in på olika monteringsdelar på AS-WORKBENCH-F ..., integrerad magnethållare för en individuell fastsättning
Bordsuttag med 5 platser, kabel och brytare för fastsättning på AS-WORKBENCH-F ... E, kontaktfront typ C, E för Frankrike och andra länder
Mobil arbetsbänk, elektrisk höjdinställning, modulär expansion med hållsystem, enhetshållare och hyllor för verktygsautomater, skrivare, handverktyg och tillbehör, bas för clipx WIRE assist och ytterligare verkstadsapplikationer.
Mobil arbetsbänk, elektrisk höjdinställning, modulär expansion med hållsystem, enhetshållare och hyllor för verktygsautomater, skrivare, handverktyg och tillbehör, bas för clipx WIRE assist och ytterligare verkstadsapplikationer.
Mobil arbetsbänk, elektrisk höjdinställning, modulär expansion med hållsystem, enhetshållare och hyllor för verktygsautomater, skrivare, handverktyg och tillbehör, bas för clipx WIRE assist och ytterligare verkstadsapplikationer.
Fällbar hållarm med justerbar lutning för en monitor vid AS-WB-F/MOUNT DISPLAY A1 för AS-WORKBENCH-F …, utrustad med ett VESA Quickrelease för en lastkapacitet på max. 10 kg.
Software-Dongle, för aktivering av programvarulicens clipx WIRE assist 1.x, USB-version
Steglöst dimbar LED-verkstadslampa med justerbar teleskoparm för montering på AS-WORKBENCH-F ...
Assistentsystem för tillverkning clipx WIRE assist
Inom den industriella apparatskåpstillverkningen präglas processerna precis som tidigare av många manuella arbetssteg. Särskilt gällande preparering och bearbetning av ledare finns det potential att automatisera. Detta tidsintensiva arbete utgör mer än hälften av arbetstiden för apparatskåpstillverkare.
Assistentsystemet clipx WIRE assist från Phoenix Contact är ett verktyg för att på bästa möjliga sätt utnyttja denna potential gällande kostnadseffektivitet och flexibilitet.
clipx WIRE assist är ett ergonomiskt assistentsystem för digital stöttning av konfektionering av ledare och kablar. De nya landsvarianterna av bas-arbetsbänken förfogar över uttag för kontaktgeometrierna "AB" för t.ex. USA, "G" för England, "E" för Frankrike och "L" för Italien. Dessutom utökar nytt tillbehör för clipx WIRE assist systemets funktionsomfång omedelbart.
Programvarustödd ledarförberedelse
Den kabeldragningsinformation som behövs för att med stöd av programvara arbeta igenom processerna exporteras från konventionella CAE-program till clipx WIRE assist. Informationen matas in i clipx WIRE assist. Med hjälp av en integrerad redigeringsfunktion går det dessutom att samla in data manuellt.
Med dessa data som grund guidar clipx WIRE assist-programvaran operatören genom processen för den delvis automatiserade ledartillverkningen. Systemets enheter styrs direkt och information som behövs för att fortsätta bearbetningen och kabeldragningen visas automatiskt på ett översiktligt och lättförståeligt sätt på monitorn.
Ergonomisk utformning av arbetsplatsen
Arbetsbordet till clipx WIRE assist kan höjas och sänkas och uppfyller de ergonomiska kraven. Systemet erbjuder möjligheten att välja om man vill stå eller sitta när man arbetar, och det kan anpassas efter kroppsstorleken och/eller till arbetet som ska utföras. Märkningsapparater och verktygsautomater som placerats optimalt i arbetsområdet förbättrar ergonomin genom att operatören slipper sträcka sig för att nå utrustningen.
Assistentsystemet för tillverkning står på fyra industriella styrrullar med broms, vilket innebär att det kan flyttas. Systemet kan med andra ord placeras där arbetet ska utföras, vilket reducerar eller helt eliminerar tidsödande förflyttningar.
Assistentsystem för tillverkning baserat på Lean-principerna
Systemets koncept bygger på Lean-principerna, som t.ex. 5S. Dessa gör att det blir enklare att hålla ordning. Genom att använda inlägg av hård skumplast i flera skikt där varje verktyg och hjälpmedel har en på förhand definierad plats, kan man rekordsnabbt hitta och ta fram det som behövs. Verktyg som används oftare placeras så att de är inom optimalt räckhåll, medan verktyg som används mer sällan placeras lite längre bort.
Systemets modulära konstruktion gör att användaren har en hög grad av frihet vid utformningen av arbetsplatsen.
Verktygsautomater och märkningsapparater kan placeras på bordsplattans yta. Tillbehör som t.ex. eluttag, hyllor eller behållare som ska rymma restmaterial kan vid behov fästas direkt vid systemets arbetsbord.
Verktygsautomater och märksystem kan monteras på ett platsbesparande sätt direkt vid systemets arbetsbord med motsvarande tillbehör. På bärarmarna och pelarna finns styrguider så att ytterligare tillbehör kan fästas.
Enheterna kan ytterst flexibelt positioneras på höjden och i arbetets riktning. De kan även anpassas efter egna behov och de krav som gäller för det aktuella arbetet. Styrsystemet för ledare kan användas för att fästa ledarna direkt vid kapningsautomaten.
Planerings- och märkningsprogramvara PROJECT complete
Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete tillhandahåller all nödvändig information för tillverkning av plintrader, antingen som ett digitalt tillverkningsdokument för manuell montering av radplinten eller som export i AutomationML-format för att styra automatiska tillverkningssystem för produktion av plintrader.