Arbetsbänk - AS-WORKBENCH-F 90 MA 230-E
1365645

Mobil arbetsbänk, elektrisk höjdinställning, modulär expansion med hållsystem, enhetshållare och hyllor för verktygsautomater, skrivare, handverktyg och tillbehör, bas för clipx WIRE assist och ytterligare verkstadsapplikationer.


Produktdetaljer




Anmärkning om anslutning Kontaktfront typ C, E för Frankrike och andra länder

Märkspänning UN 230 V
Försörjning
Maximal strömupptagning 16 A

Bredd 900 mm
Höjd 810 mm
Längd 871 mm

Färg vit-aluminium

Kabellängd 5 m

Artikelnr 1365645
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BH3711
Produktnyckel BH3711
GTIN 4063151711993
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9 500 g
Tullnummer 94032080
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-11.0 21100207


Fördelar

Den bästa ergonomin genom elektriskt höjdinställbart arbetsbord och enheter med anpassningsbar inriktning
Fritt konfigurerbar genom modulär konstruktion
Används mobilt tack vare hjul med låsanordning
Hög effektivitet genom korta åtkomstvägar
Semiautomatiserad lösning genom samspel mellan arbetsbänksystem, programvara och enheter