cUL Recognized
Godkännande-ID: E153698-20150903Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 40 A | ||
Signal | 600 V | 20 A |
UL Recognized
Godkännande-ID: E153698-20150903Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 65 A | ||
Signal | 600 V | 30 A |