SF-7MS2000
-
Crimpkontakt
1605628
Crimpkontakt, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 2 mm, anslutningsarea: 4 mm2 ... 4 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1241949
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Anslutning med hög draghållfasthet
Låga övergångsmotstånd
Enkel tillverkningsövervakning