PRC 5-FT25-MC WO NUT - Apparatkontakt baksida
1627609

Apparatkontakt baksida, Artikelserie: PRC 35, färg: svart, poltal: 5, märkspänning: 690 V AC, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Crimpanslutning, Typ av kontakt: Stift, Muttern måste beställas separat

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till 75 % mindre storlek jämfört med industriella anslutningar med samma effekt
Snäpp-in-mekanism som kan låsas upp med verktyg eller för hand
Perfekt lämpad för användning inomhus och utomhus tack vare väderbeständiga material
Antingen förkonfektionerade eller som kan konfektioneras