Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PRC 5-FT25-MC - Apparatkontakt baksida
1409206

Apparatkontakt baksida, Artikelserie: PRC 35, färg: svart, poltal: 5, märkspänning: 690 V AC, märkström: 35 A, Anslutningstyp: Crimpanslutning, Denna artikel finns även med andra ledningslängder. Kontakta din lokala PHOENIX CONTACT-återförsäljare för att diskutera just dina behov.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till 75 % mindre storlek jämfört med industriella anslutningar med samma effekt
Snäpp-in-mekanism som kan låsas upp med verktyg eller för hand
Perfekt lämpad för användning inomhus och utomhus tack vare väderbeständiga material
Antingen förkonfektionerade eller som kan konfektioneras